H140Es

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Hammaren H140Es är en värdefull tillgång vid allmännyttigt arbete, stenbrott och brorivning samt andra stora rivningsprojekt.

Enheter:
Slag, energiklass 6000.0 ft-lbf 8135.0 J Less
Slag per minut 325–540 325–540 Less
Min. Angivet flöde 42.0 gal/min 160.0 l/min Less
Max. Angivet flöde 60.0 gal/min 230.0 l/min Less
Max. Arbetsvikt 5865.0 lb 2660.0 kg Less
Min. Arbetsvikt 5314.0 2410.0 Less
Max. Arbetstryck 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Min. Arbetstryck 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Min. bärarvikt 52900.0 lb 23995.0 kg Less
Max. bärarvikt 92600.0 lb 42003.0 kg Less
Verktygsdiameter 5.49 tum 139.5 mm Less

Brytningsprestanda: dag in och dag ut

Skift efter skift, dag efter dag – din Cat-hammare håller dig sysselsatt genom att utnyttja styrkan i din Cat-grävmaskin. Oavsett om du mäter prestanda i ton per timme eller i rivningshastighet får den här brytaren jobbet gjort.

Krossa sten, inte din budget

Oavsett om du väljer att köpa en ny eller begagnad hammare eller att hyra den kan din lokala Cat-återförsäljare hjälpa dig med den brytningslösning som fungerar bäst för dig. Cat-kvalitet kommer att fortsätta att ge utdelning när förhållandena ändras eftersom du kan välja mellan att sälja, byta in eller renovera: det som passar bäst för att hålla dig och din verksamhet på plussidan.

Fokusera på verksamheten, inte på hammaren

Du behöver inte vara hammarexpert eftersom vår expertis finns till hands för dig. Inbyggda funktioner som automatisk avstängning skyddar din utrustning från bristfällig driftsteknik eller tillfälliga misstag. Intern buffring och integrerad ljuddämpning riktar kraften på jobbet och håller buller utanför hytten. Om du kan köra en grävmaskin kan du köra en Cat-hammare som ett proffs.

Ägna mindre tid åt underhåll

Daglig smörjning är snabbt avklarad, med en grundpunkt på lämplig höjd. Med tillvalet Cat-autosmörjning smörjs hammaren medan den används – något som inte bara sparar tid utan även skyddar din investering. Rotera eller byt bussning på mindre än en timme. Gaskontroller sker årligen och utförs snabbt utan att hammaren demonteras. Du kan göra detta dig själv ... eller så kan din Cat-återförsäljare ge ett omfattande stöd enligt ditt schema.

Uppgradera för att tillgodose dina behov

Lägg till ett hammarmonterat autosmörjsystem som förenklar underhåll och ger bättre tillförlitlighet för mer än bara en enda maskin, vilket gör det till det perfekta valet för stora produktions- eller rivningsfirmor och hyrmaskinparker. Du kan även lägga till ett slitagepaket för att skydda hammaren mot tuffa arbetsmiljöer i stenbrott och gruvor och på rivningsarbetsplatser.

Bortom köpet

Vill veta mer om din hammare? Videor om drift och underhåll finns tillgängliga online eller via din lokala Cat-återförsäljare. Arbete på annan ort? Inga problem. Du kan känna dig trygg oavsett var jobbet tar dig eftersom det globala nätverket av Cat-återförsäljare finns där, inte bara med support och service för din utrustning utan också med reservdelar och service för din hammare. Ingen annan tillverkare kan erbjuda dig detta.