H35Es

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Hammaren H35Es är kompakt och ljuddämpad, perfekt för rivning av trottoarer, uppfarter, kantsten och slaggstensblock i ljudkänsliga områden som sjukhus- och bostadsområden. De här brytarna integreras sömlöst med din minigrävmaskin.

Enheter:
Slag, energiklass 300.0 ft-lbf 407.0 J Less
Slag per minut 600-1 800 600-1 800 Less
Min. Angivet flöde 3.2 gal/min 12.0 l/min Less
Max. Angivet flöde 9.2 gal/min 35.0 l/min Less
Max. Arbetsvikt 287.0 lb 130.0 kg Less
Min. Arbetsvikt 287.0 lb 130.0 kg Less
Max. Arbetstryck 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
Min. Arbetstryck 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. bärarvikt 2430.0 lb 1102.0 kg Less
Max. bärarvikt 5300.0 lb 2404.0 kg Less
Verktygsdiameter 1.57 tum 40.0 mm Less

Höga prestanda i små utrymmen

När du behöver ta bort en trottoar, arbeta inne i en byggnad eller modifiera en grund behöver du en Cat-hammare på din minigrävmaskin eller slirstyrda lastare. Den här kompakta brytaren får plats i trånga utrymmen men har ändå styrkan att få jobbet gjort, vilket utökar användningen av din mindre bygg- och anläggningsutrustning till markberedning och lätt rivningsarbete.

En hammare, flera lösningar

Använd samma hammare för att mejsla asfalt, slå genom betong eller slå sönder stora stenar. Din brytare kan utrustas med ett stort antal olika redskap beroende på dina behov: skärspetsar, trubbiga brytare, mejslar, spadskär och t.o.m. en packningsplatta. Ett redskap ger dig många lösningar.

Krossa betong, inte din budget

Oavsett om du väljer att köpa en ny eller begagnad hammare eller att hyra den kan din lokala Cat-återförsäljare hjälpa dig med den brytningslösning som fungerar bäst för dig. Cat-kvalitet kommer att fortsätta att ge utdelning när förhållandena ändras eftersom du kan välja mellan att sälja, byta in eller renovera: det som passar bäst för att hålla dig och din verksamhet på plussidan.

Fokusera på verksamheten, inte på hammaren

Du behöver inte vara hammarexpert eftersom vår expertis finns till hands för dig. Inbyggda funktioner som automatisk avstängning skyddar din utrustning från bristfällig driftsteknik eller tillfälliga misstag. Intern buffring och integrerad ljuddämpning riktar kraften på jobbet och håller buller utanför hytten. Om du kan köra en slirstyrd lastare eller en minigrävmaskin kan du köra en Cat-hammare som ett proffs.

Ägna mindre tid åt underhåll

Daglig smörjning är snabbt avklarad, med en grundpunkt på lämplig höjd. Rotera eller byt bussning på mindre än en timme. Gaskontroller sker årligen och utförs snabbt utan att hammaren demonteras. Du kan göra detta dig själv ... eller så kan din Cat-återförsäljare ge ett omfattande stöd enligt ditt schema.

Bortom köpet

Vill veta mer om din hammare? Videor om drift och underhåll finns tillgängliga online eller via din lokala Cat-återförsäljare. Arbete på annan ort? Inga problem. Du kan känna dig trygg oavsett var jobbet tar dig eftersom det globala nätverket av Cat-återförsäljare finns där, inte bara med support och service för din utrustning utan också med reservdelar och service för din hammare. Ingen annan tillverkare kan erbjuda dig detta.