H55E

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Hammaren H55E är kompakt och kraftfull. Den gör processen kort vid rivning av trottoarer, uppfarter, kantsten och slaggstensblock. De här brytarna erbjuder flexibilitet eftersom de kan monteras på en rad olika slirstyrda lastare eller minigrävmaskiner.

Enheter:
Slag, energiklass 600.0 ft-lbf 813.0 J Less
Slag per minut 600-1 680 600-1 680 Less
Min. Angivet flöde 7.9 gal/min 30.0 l/min Less
Max. Angivet flöde 22.0 gal/min 85.0 l/min Less
Max. Arbetsvikt 750.0 lb 340.0 kg Less
Min. Arbetsvikt 551.0 lb 250.0 kg Less
Max. Arbetstryck 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
Min. Arbetstryck 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. bärarvikt 5500.0 lb 2495.0 kg Less
Max. bärarvikt 13200.0 lb 5987.0 kg Less
Verktygsdiameter 2.28 tum 58.0 mm Less

Höga prestanda i små utrymmen

När du behöver ta bort en trottoar, arbeta inne i en byggnad eller modifiera en grund behöver du en Cat-hammare på din minigrävmaskin eller slirstyrda lastare. Den här kompakta brytaren får plats i trånga utrymmen men har ändå styrkan att få jobbet gjort, vilket utökar användningen av din mindre bygg- och anläggningsutrustning till markberedning och lätt rivningsarbete.

En hammare, flera lösningar

Använd samma hammare för att mejsla asfalt, slå genom betong eller slå sönder stora stenar. Din brytare kan utrustas med ett stort antal olika redskap beroende på dina behov: skärspetsar, trubbiga brytare, mejslar, spadskär och t.o.m. en packningsplatta. Ett redskap ger dig många lösningar.

Krossa betong, inte din budget

Oavsett om du väljer att köpa en ny eller begagnad hammare eller att hyra den kan din lokala Cat-återförsäljare hjälpa dig med den brytningslösning som fungerar bäst för dig. Cat-kvalitet kommer att fortsätta att ge utdelning när förhållandena ändras eftersom du kan välja mellan att sälja, byta in eller renovera: det som passar bäst för att hålla dig och din verksamhet på plussidan.

Fokusera på verksamheten, inte på hammaren

Du behöver inte vara hammarexpert eftersom vår expertis finns till hands för dig. Inbyggda funktioner som automatisk avstängning skyddar din utrustning från bristfällig driftsteknik eller tillfälliga misstag. Intern buffring och integrerad ljuddämpning riktar kraften på jobbet och håller buller utanför hytten. Om du kan köra en slirstyrd lastare eller en minigrävmaskin kan du köra en Cat-hammare som ett proffs.

Ägna mindre tid åt underhåll

Bortom köpet

Vill veta mer om din hammare? Videor om drift och underhåll finns tillgängliga online eller via din lokala Cat-återförsäljare. Arbete på annan ort? Inga problem. Du kan känna dig trygg oavsett var jobbet tar dig eftersom det globala nätverket av Cat-återförsäljare finns där, inte bara med support och service för din utrustning utan också med reservdelar och service för din hammare. Ingen annan tillverkare kan erbjuda dig detta.