3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Angiven maxlast 18995.0 lb 8616.0 kg Less
Längd, indragen 79.0 tum 2007.0 mm mm Less
Längd, utskjuten 155.0 tum 3937.0 mm mm Less
Antal justeringar 3 3 Less
Längd mellan justeringar 38.0 tum 965.0 mm mm Less