HM115C

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Frontröjare är perfekta för nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.

Total bredd

Enheter:
Total bredd 69.0 tum 1758.0 mm Less

Arbetsbredd

Arbetsbredd 58.0 tum 1480.0 mm Less

Längd

Längd 48.0 tum 1219.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 50.0 tum 1281.0 mm Less

Vikt

Vikt 1803.0 lb 818.0 kg Less

Drivmetod

Drivmetod Kilremsdrivning Kilremsdrivning Less

Motor

Motor Axialkolvpump med variabel hastighet Axialkolvpump med variabel hastighet Less

Optimalt hydraulflödesområde

Optimalt hydraulflödesområde 76–87 l/min (20–23 gpm) 76–87 l/min (20–23 gpm) Less

Optimalt hydraultryck

Optimalt hydraultryck 230 bar (3 330 psi) 230 bar (3 330 psi) Less

Trumhastighetsområde

Trumhastighetsområde 2 570–2 940 varv/min 2 570–2 940 varv/min Less

Fasta tänder per trumma

Fasta tänder per trumma 36 36 Less

Maximal skärdiameter

Maximal skärdiameter 8.0 tum 200.0 mm Less