HM418C

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Frontröjare är perfekta för nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.

Total bredd

Enheter:
Total bredd 84.0 tum 2122.0 mm Less

Arbetsbredd

Arbetsbredd 72.0 tum 1822.0 mm Less

Längd

Längd 53.0 tum 1354.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 58.0 tum 1480.0 mm Less

Vikt

Vikt 3197.0 lb 1450.0 kg Less

Drivmetod

Drivmetod Kuggrem Kuggrem Less

Motor

Motor Axiell kolv med två hastigheter Axiell kolv med två hastigheter Less

Optimalt hydraulflödesområde

Optimalt hydraulflödesområde 150–155 l/min (40–41 gpm) 150–155 l/min (40–41 gpm) Less

Optimalt hydraultrycksområde

Optimalt hydraultrycksområde 280 bar (4 060 psi) 280 bar (4 060 psi) Less

Trumhastighetsområde

Trumhastighetsområde 2 140–2 210 varv/min 2 140–2 210 varv/min Less

Fasta tänder per trumma

Fasta tänder per trumma 38 38 Less

Maximal skärdiameter

Maximal skärdiameter 8.0 tum 200.0 mm Less