MP40 CC

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MP40 Concrete Cutter Jaw

Enheter:
Längd 137.8 tum 3500.0 mm mm Less
Höjd 92.1 tum 2340.0 mm mm Less
Bredd 46.5 tum 1180.0 mm mm Less
Käftdjup 43.3 tum 1100.0 mm mm Less
Fast käftbredd 18.1 tum 460.0 mm mm Less
Max. käftöppning 50.4 tum 1280.0 mm mm Less
Skärlängd 23.6 tum 600.0 mm mm Less
Vikt (hus, käft och fäste) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Vikt (endast käft) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Cykeltid (öppna, stäng, öppna) 7.5 Sekunder 7.5 Sekunder Less
Krosskraft – vid käfttandens spets 165.0 Sh Ton 1470.0 kN Less
Krosskraft – vid skärspets 238.0 Sh Ton 2120.0 kN Less
Krosskraft – vid första bladet 487.0 Sh Ton 4330.0 kN Less