MP30 CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MP30 Concrete Crusher Jaw

Enheter:
Längd 102.0 tum 2770.0 mm mm Less
Käftdjup 36.2 tum 920.0 mm mm Less
Käftöppning 41.3 tum 1050.0 mm mm Less
Skärlängd 10.2 tum 260.0 mm mm Less
Vikt med hölje 8510.0 lb 3860.0 kg Less
Käftvikt 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Cykel 6.5 Sekunder 6.5 Sekunder Less
Kraft vid tandspets 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Kraft vid andra tand 197.0 Sh Ton 1740.0 kN Less
Kraft vid första bladets mitt 414.0 Sh Ton 3680.0 kN Less