MP30 PS

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MP30 Secondary Pulverizer Jaw

Enheter:
Längd 116.1 tum 2950.0 mm mm Less
Käftdjup 38.2 tum 970.0 mm mm Less
Käftöppning 15.4 tum 390.0 mm mm Less
Skärlängd 7.9 tum 200.0 mm mm Less
Vikt med hölje 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Käftvikt 3285.0 lb 1490.0 kg Less
Cykel 6.5 Sekunder 6.5 Sekunder Less
Kraft vid tandspets 133.0 Sh Ton 1180.0 kN Less
Kraft vid andra tand 170.0 Sh Ton 1510.0 kN Less
Kraft vid första bladets mitt 506.0 Sh Ton 4500.0 kN Less