MP40 PS

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MP40 Secondary Pulverizer Jaw

Enheter:
Längd 143.7 tum 3650.0 mm mm Less
Käftdjup 46.0 tum 1170.0 mm mm Less
Käftöppning 19.7 tum 500.0 mm mm Less
Skärlängd 9.8 tum 250.0 mm mm Less
Vikt med hölje 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Käftvikt 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Cykel 7.5 Sekunder 7.5 Sekunder Less
Kraft vid tandspets 163.0 Sh Ton 1450.0 kN Less
Kraft vid andra tand 210.0 Sh Ton 1870.0 kN Less
Kraft vid första bladets mitt 566.0 Sh Ton 5040.0 kN Less