MP30 Tank Shear

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MP30 Tank Shear Jaw

Enheter:
Längd 110.0 tum 2800.0 mm mm Less
Höjd 82.7 tum 2100.0 mm mm Less
Höjd copy 46.5 tum 1180.0 mm mm Less
Käftdjup 22.8 tum 580.0 mm mm Less
Käftdjup copy 13.4 tum 340.0 mm mm Less
Käftdjup copy 5.9 tum 150.0 mm mm Less
Käftöppning 20.1 tum 510.0 mm mm Less
Skärlängd 22.8 tum 580.0 mm mm Less
Vikt med hölje 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Käftvikt 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Cykel 6.5 Sekunder 6.5 Sekunder Less
Kraft vid tandspets 208.0 Sh Ton 1850.0 kN Less
Kraft vid första bladets mitt 308.0 Sh Ton 2740.0 kN Less
Kraft vid öppning 583.0 Sh Ton 5190.0 kN Less