< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

P235 Pulverizer

Enheter:
Stängningskraft – spets 187.0 ton 190.0 am ton Less
Stängningskraft – skärare för armeringsjärn 387.0 ton 393.0 am ton Less
Kapacitet – betongtjocklek 35.4 tum 900.0 mm mm Less
Vikt 7542.0 lb 3421.0 kg Less
Käftdjup 43.4 tum 1103.0 mm mm Less
Käftöppning 47.8 tum 1214.0 mm mm Less
Käftbredd, fast 22.8 tum 580.0 mm mm Less
Längd 120.0 tum 3046.0 mm mm Less
Höjd 77.0 tum 1953.0 mm mm Less
Käftbredd, rörlig 16.5 tum 420.0 mm mm Less
Bredd 27.8 tum 708.0 mm mm Less