1829 mm (72 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 72.0 tum 1829.0 mm mm Less
Höjd 33.0 tum 838.0 mm mm Less
Vikt 1029.0 lb 467.0 kg Less
Käftöppning 37.0 tum 940.0 mm mm Less
Längd 40.0 tum 1016.0 mm mm Less
Antal spetsar 9 9 Less