PR172

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Rullarnas bredd 72.0 tum 1829.0 mm mm Less
Total bredd 81.0 tum 2057.0 mm mm Less
Total längd 64.0 tum 1626.0 mm mm Less
Totalhöjd 34.0 tum 847.0 mm mm Less
Räfsningsbredd vid full vinkel 68.0 tum 1727.0 mm mm Less
Enhetens vikt 925.0 lb 420.0 kg Less
Maxvinkel – åt höger/vänster 20.0 Grader 20.0 Grader Less
Hydraulflödesområde 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Hydraulflödesområde copy 3340.0 psi 230.0 bar Less