676 mm (26,6 tum) rivare

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Total längd

Enheter:
Total längd 32.4 tum 825.0 mm Less

Vikt

Vikt 134.0 lb 61.0 kg Less

Bredd

Bredd 10.7 tum 273.0 mm Less

Armlängd

Armlängd 26.6 tum 676.0 mm Less

Tandspetsradie

Tandspetsradie 32.0 tum 810.0 mm Less