SW345B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Maximalt skärdjup 18.0 tum 450.0 mm mm Less
Nödvändigt hydraulflödesområde 125 l/min (33 gpm) 125 l/min (33 gpm) Less
Hjulbredder 80 mm (3 tum) 80 mm (3 tum) Less
Sidoförflyttning 22.0 tum 550.0 mm mm Less
Total bredd 73.0 tum 1850.0 mm mm Less
Total höjd 57.0 tum 1455.0 mm mm Less
Längd 85.0 tum 2165.0 mm mm Less
Vikt 1156.0 lb 2549.0 kg Less
Drivmetod Kolvmotor/planettyp Kolvmotor/planettyp Less
Optimalt hydraultrycksområde 280 bar (4 000 psi) 280 bar (4 000 psi) Less
Hjulmoment vid max. tryck 4604.0 fot-lb 6244.0 Nm Less
Hjulhastighet vid max. flöde 89.0 varv/min 89.0 varv/min Less
Bithastighet vid max. flöde 1143.0 fot/min 349.0 m/min Less
Koniska bits – per hjul 64 64 Less
Standardbittyp Betong Betong Less
Alternativ bittyp (tillval) Allround Allround Less