S3050

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Ett rejält kraftpaket för både rivning och skrothantering, konstruerad för att passa just din 324-340-tons Cat-grävmaskin. Den roterande saxen S3050 klipper när och på det sätt du behöver det, med fullständig och dubbelriktad rotation för total kontroll. Producera mer och snabbare med en sax konstruerad för att minska dina kostnader och höja ditt totala resultat.

Käftarnas tryckkraft

Enheter:
Tryckkraft längst in i käftöppning 741.0 ton-f 6592.0 kN Less
Tryckkraft vid käftarnas avvinkling 340.0 ton-f 3029.0 kN Less
Tryckkraft vid käftarnas spets 187.0 ton-f 1667.0 kN Less
Cykeltid, öppning 4.0 Sekunder 4.0 Sekunder Less
Cykeltid, stängning 3.3 Sekunder 3.3 Sekunder Less

Mått

Vikt, bommonterad 11201.0 lb 5080.0 kg Less
Vikt, stickmonterad 10650.0 lb 4830.0 kg Less
Käftöppning 26.8 tum 681.0 mm Less
Käftdjup 25.0 tum 635.0 mm Less
Käftbredd, rörlig 5.0 tum 135.0 mm Less
Käftbredd, fast 19.0 tum 476.0 mm Less
Längd 176.0 tum 4475.0 mm Less
Höjd 58.0 tum 1480.0 mm Less
Bredd 42.0 tum 1060.0 mm Less

Hydraulikkrav

Klippkrets – Max. avlastningstryck 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Klippkrets – Max. flöde 92.0 gpm 350.0 l/min Less
Rotationskrets – max. avlastningstryck 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
Rotationskrets – max. flöde 10.6 gpm 40.0 l/min Less

Klipp mer, klipp snabbare

Bearbeta fler ton per timme och tjäna mer pengar. Cats saxar skär effektivt och kan hantera allt från stålstrukturer till kablar och plåtskrot. Tack var funktionen för full rotation får föraren total kontroll och klipper mer samtidigt som maskinen rör sig mindre.

Tåligare än allt i skrothögen

Den här saxen från Cat är tillverkad med en strukturell säkerhetsfaktor som är nästan dubbelt så hög som hos vissa konkurrenter och klarar alla typer av arbeten. Kallhärdade stålstrukturer och en massiv käft är bara några av de inbyggda hållbarhetsegenskaperna. Dessutom är cylinder och hydraulik helt skyddade inuti saxen genom hela klippcykeln.

En skiftnyckel räcker

Cat-saxen är konstruerad för enklare underhåll. Skärblad och stickspets är utbytbara oberoende av varandra med hjälp av handverktyg. Smörjning kan utföras på marknivå – ingen stege behövs! Och samtliga hydraulsystem kan servas med saxen monterad på maskinen – vilket innebär att du lägger mindre tid på service och mer på arbete.

En enda leverantör

Endast Cat kan erbjuda ett komplett skrothanteringssystem: skrotsax, grävmaskin och hydraulik, samtliga konstruerade för ditt behov. Dessutom finns det ett ställe att vända sig till när du behöver support – din lokala Cat-återförsäljare, som är en del av världens mest effektiva återförsäljarnät.