S2090

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den här raka saxen är ett rejält kraftpaket för både rivning och skrothantering, konstruerad för att passa just din 36-52-tons grävmaskin. Producera mer och snabbare med en sax konstruerad för att minska dina kostnader och höja ditt totala resultat.

Käftarnas tryckkraft

Enheter:
Tryckkraft längst in i käftöppning 1320.0 ton-f 11746.0 kN Less
Tryckkraft vid käftarnas avvinkling 534.0 ton-f 4754.0 kN Less
Tryckkraft vid käftarnas spets 282.0 ton-f 2513.0 kN Less
Cykeltid, öppning 4.5 Sekunder 4.5 Sekunder Less
Cykeltid, stängning 3.4 Sekunder 3.4 Sekunder Less

Mått

Vikt, bommonterad 16493.0 lb 7480.0 kg Less
Käftöppning 35.8 tum 910.0 mm Less
Käftdjup 35.0 tum 900.0 mm Less
Käftbredd, rörlig 7.0 tum 168.0 mm Less
Käftbredd, fast 24.0 tum 602.0 mm Less
Längd 170.0 tum 4325.0 mm Less
Höjd 74.0 tum 1890.0 mm Less
Bredd 30.0 tum 760.0 mm Less

Hydraulikkrav

Klippkrets – Max. avlastningstryck 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Klippkrets – Max. flöde 185.0 gpm 700.0 l/min Less

Klipp mer, klipp snabbare

Bearbeta fler ton per timme och tjäna mer pengar. Cats saxar skär effektivt och kan hantera allt från stålstrukturer till kablar och plåtskrot.

Tåligare än allt i skrothögen

Den här saxen från Cat är tillverkad med en strukturell säkerhetsfaktor som är nästan dubbelt så hög som hos vissa konkurrenter och klarar alla typer av arbeten. Kallhärdade stålstrukturer och en massiv käft är bara några av de inbyggda hållbarhetsegenskaperna. Dessutom är cylinder och hydraulik helt skyddade inuti saxen genom hela klippcykeln.

En skiftnyckel räcker

Cat-saxen är konstruerad för enklare underhåll. Skärblad och stickspets är utbytbara oberoende av varandra med hjälp av handverktyg. Smörjning kan utföras på marknivå – ingen stege behövs! Och samtliga hydraulsystem kan servas med saxen monterad på maskinen – vilket innebär att du lägger mindre tid på service och mer på arbete.

En enda leverantör

Endast Cat kan erbjuda ett komplett skrothanteringssystem: skrotsax, grävmaskin och hydraulik, samtliga konstruerade för ditt behov. Dessutom finns det ett ställe att vända sig till när du behöver support – din lokala Cat-återförsäljare, som är en del av världens mest effektiva återförsäljarnät.