2,4 m (8 fot) snöplog

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Robust konstruktion för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.

Bredd

Enheter:
Bredd 96.0 tum 2438.0 mm Less

Vinklad bredd

Vinklad bredd 79.0 tum 1997.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 31.0 tum 800.0 mm Less

Vikt

Vikt 1107.0 lb 502.0 kg Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 6.0 tum 152.0 mm Less

Antal vippkanter

Antal vippkanter 1 1 Less