4,2 m (14 fot) snöplog

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Robust konstruktion för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.

Bredd

Enheter:
Bredd 168.0 tum 4267.0 mm Less

Vinklad bredd

Vinklad bredd 138.0 tum 3495.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 42.0 Grader 1065.0 Grader Less

Vikt

Vikt 3633.0 lb 1648.0 kg Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 9.0 tum 226.0 mm Less

Antal vippkanter

Antal vippkanter 2 2 Less