3,6 m (12 fot)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.

Monteringsfäste

Enheter:
Monteringsfäste SSL SSL Less

Arbetsbredd

Arbetsbredd 144.0 tum 3658.0 mm Less

Vikt

Vikt 1403.0 lb 636.0 kg Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 4.7 tum 119.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 39.0 tum 994.0 mm Less

Total längd

Total längd 45.0 tum 1143.0 mm Less

Vippkanter

Vippkanter 2 2 Less

Vippkant

Vippkant Stål Stål Less