3,6 m (12 fot) med skopfäste

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.

Monteringsfäste

Enheter:
Monteringsfäste Skopfäste Skopfäste Less

Arbetsbredd

Arbetsbredd 144.0 tum 3658.0 mm Less

Vikt

Vikt 2185.0 lb 991.0 kg Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 5.4 tum 137.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 36.0 tum 906.0 mm Less

Total längd

Total längd 69.0 tum 137.0 mm Less

Vippkanter

Vippkanter 2 2 Less

Vippkant

Vippkant Stål Stål Less