SG16B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Manuellt justerbart huvud. Inklusive DIRECT-drivenhet, hydraulledningar med snabbkopplingar, monteringskonsol och hårdvara.

Enheter:
Total bredd 46.0 tum 1175.0 mm mm Less
Total längd 69.0 tum 1737.0 mm mm Less
Total höjd 30.0 tum 730.0 mm mm Less
Enhetens vikt 775.0 lb 379.0 kg Less
Drivmetod Gerotormotor – direktdrivning Gerotormotor – direktdrivning Less
Nödvändigt hydraulflöde 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Optimalt hydraultryck 3340.0 psi 230.0 bar Less
Effektivt deplacement 4.9 tum3 80.0 cm3 Less
Drivaxelmoment vid max. tryck 218.0 lb fot 295.0 Nm Less
Skärhuvudshastighet (drivaxel) vid max. flöde 993.0 varv/min 993.0 varv/min Less
Skärbredd (med tänder) 3.3 tum 83.0 mm mm Less
Skärhjulsdiameter (med tänder) 21.5 tum 547.0 mm mm Less
Skärbredd (fullt svängområde) 60.0 tum 1524.0 mm mm Less
Skärhuvudets svängområde 70.0 Grader 70.0 Grader Less
Skärhöjd (över marken) 18.5 tum 470.0 mm mm Less
Skärdjup (under marken) 20.5 tum 521.0 mm mm Less
Skärhuvudsförlängning 11.0 tum 280.0 mm mm Less
Fästanordningar Cat Cat Less
Hydraulslang Cat XT-3 ES, medeltryck Cat XT-3 ES, medeltryck Less
Redskap med markkontakt (GET) (fyrkantiga bultmonterade karbidtänder) 0.5 tum 12.7 mm mm Less
Antal karbidtänder per skärhjul Less