LT18B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Inklusive DIRECT-drivenhet, maximalt arbetsdjup på 6 tum (152 mm), hydraulledningar med snabbkopplingar, monteringskonsol och hårdvara.

Enheter:
Arbetsbredd 73.0 tum 1847.0 mm mm Less
Total bredd 89.5 tum 2271.0 mm mm Less
Enhetens vikt 926.0 lb 420.0 kg Less
Arbetsdjup, område 25-152 mm (1-6 tum) 25-152 mm (1-6 tum) Less
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning Less
Antal motorer Enkel Enkel Less
Hydraulflödesområde 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Hydraultrycksområde 3340.0 psi 230.0 bar Less
Effektivt deplacement 38.4 tum3 629.1 cm3 Less
Axelhastighet 127 varv/min vid 80 l/min (21 gpm) 127 varv/min vid 80 l/min (21 gpm) Less
Höjd 30.0 tum 755.0 mm mm Less
Längd 38.0 tum 956.0 mm mm Less
Fästanordningar Cat Cat Less
Hydraulslang Cat XT-3 ES, medeltryck Cat XT-3 ES, medeltryck Less
Antal spetsar 36 36 Less