< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 74.8 tum 1901.0 mm mm Less
Total längd 106.5 tum 2705.0 mm mm Less
Enhetens vikt 1215.0 lb 551.0 kg Less
Höjd 30.9 tum 786.0 mm mm Less
Drivaxelmoment vid max. tryck 1068.0 lb fot 1447.0 Nm Less
Sidoförflyttning – från mitten till höger 22.0 tum 559.0 mm mm Less
Hydraulflödesområde 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) Less
Hydraultrycksområde 145-235 bar (2 100-3 400 psi) 145-235 bar (2 100-3 400 psi) Less
Drivmetod Gerotormotor, direkt Gerotormotor, direkt Less
Motordeplacement 24.0 tum3 393.9 cm3 Less
Max. borrfrigång 21.0 tum 534.0 mm mm Less
Borrfrigång för utgrävningsjord 18.0 tum 457.0 mm mm Less
Standardbom, längd 48.0 tum 1219.0 mm mm Less
Kedjedragkraft vid max. tryck 2661.0 lb 1207.0 kg Less
Kedjehastighet vid max. flöde 508.5 fot/min 155.0 m/min Less
Drivaxelhastighet vid max. flöde 203.0 varv/min 203.0 varv/min Less
Reglage för sidoförskjutning Finns som hydraulisk eller manuell Finns som hydraulisk eller manuell Less
Tillgängliga skärbredder 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 tum) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 tum) Less