< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 74.8 tum 1901.0 mm mm Less
Total längd 118.5 tum 3010.0 mm mm Less
Enhetens vikt 1325.0 lb 601.0 kg Less
Höjd 30.9 tum 786.0 mm mm Less
Drivaxelmoment vid max. tryck 2144.0 lb fot 2905.0 Nm Less
Sidoförflyttning – från mitten till höger 22.0 tum 559.0 mm mm Less
Hydraulflödesområde 95-152 l/min (25-40 gpm) 95-152 l/min (25-40 gpm) Less
Hydraultrycksområde 207-310 bar (3 000-4 500 psi) 207-310 bar (3 000-4 500 psi) Less
Drivmetod Gerotormotor, direkt Gerotormotor, direkt Less
Motordeplacement 38.4 tum3 629.1 cm3 Less
Max. borrfrigång 21.0 tum 534.0 mm mm Less
Borrfrigång för utgrävningsjord 18.0 tum 457.0 mm mm Less
Standardbom, längd 60.0 tum 1524.0 mm mm Less
Kedjedragkraft vid max. tryck 5344.0 lb 2424.0 kg Less
Kedjehastighet vid max. flöde 518.3 fot/min 158.0 m/min Less
Drivaxelhastighet vid max. flöde 207.0 varv/min 207.0 varv/min Less
Reglage för sidoförskjutning Hydraulik Hydraulik Less
Tillgängliga skärbredder 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 tum) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 tum) Less