Engagemang från grunden

Demolering och skrotåtervinning

Demoleringslösningar

När det gäller att göra plats för nya idéer är det du som tar hand om det. Det är därför vi erbjuder ett fullt sortiment med utrustning som är särskilt utformad för din inriktning mot hög produktivitet och säkerhet. Maskiner som når högt och ger de stora jobben en mer hanterlig storlek. Hydrauliska grävmaskiner som hjälper till att utvinna de lokala råvarornas fulla värde. Kombiverktyg, saxar och hammare som ger din maskinpark extra kapacitet. Och en mängd olika traktorer, lastare och lastbilar som påskyndar upprensningen. Så att du kan skörda frukterna av nästa framgång.

Skrotlösningar

Skrotets värde återfinns i arbetet du gör för att omvandla det till en värdefull råvara. Du är en del av en verklig framgångssaga när det gäller hållbarhet. Vårt jobb är att hjälpa till att säkerställa din verksamhets hållbarhet med lösningar som säkerställer säkerheten på arbetsplatsen, maskinernas mångsidighet, hög effektivitet och låga driftkostnader.

Sänk din kostnad per ton, på ett säkert sätt

Uträtta mer med mångsidiga maskiner och arbetsredskap – robusta arbetslösningar som erbjuder längre tid mellan driftstoppen, lägre kostnader och för ägande och drift under livslängden, och viktigast av allt, förmågan att sänka din kostnad per ton material som hanterats.

Din Cat-återförsäljare förstår sig på din verksamhet och vet vad som krävs för att upprätthålla och öka produktiviteten. Rätt maskin för jobbet? Din återförsäljare kan hjälpa dig sålla bland alternativen.

Du kanske till och med kan öka din produktivitet med samma maskinpark. Fråga om vår förarutbildning som hjälper förarna få ut mer från både befintliga och nya maskiner.

Utrustning med kvalitet gör bra förare ännu bättre. De hjälper till med att rekrytera och behålla anställda. Kvalitet innebär också säkerhet, med backkameror för att förbättra sikten, närhetssensorer för ytterligare säkerhet och särskilda hyttskydd för ökat förarskydd.

Engagemang för dina verksamhetsbehov

Uppgift, verktyg, maskin.

Vi uppmuntrar att man använder ett enkelt tillvägagångssätt i tre steg för att välja utrustning, med utgångspunkt från en grundlig förståelse av uppgiften. När man väl förstått uppgiften, eller tillämpningen, ordentligt väljer man ett lämpligt arbetsredskap. Slutligen och viktigast i sammanhanget, väljer man utrustning. De rätta maskinerna kan användas med det rätta arbetsredskapet för den aktuella uppgiften. Och du får den rätta lösningen för din verksamhet.

Arbetsplatsbedömningar

Oavsett om du öppnar en ny fabrik eller driver en befintlig verksamhet beror din framgång på effektivitet. Vid en arbetsplatsbedömning arbetar experter från Caterpillar tillsammans med dig och återförsäljaren för att undersöka arbetsplatsens mål och tillämpningen; och föreslår sedan de arbetsredskap och maskiner som kommer att ge den bästa produktiviteten.

Caterpillars utbildning

Rivningsarbete och återvinning av skrot med Caterpillar – utbildare inom industrin vet hur man hanterar och underhåller utrustning – och hur man överför kunskap till nya och erfarna maskinförare. Maximera maskinernas produktivitet och sänk dina driftskostnader. Välj den utbildning som passar din verksamhet: antingen på arbetsplatsen eller vid ett av våra utbildningscentra. Mer information om utbildning finns på cat.com/operator-training.

Med ett starkt engagemang för att sänka din driftskostnad

Med ett fullständigt sortiment av maskiner som byggts för ändamålet för rivningsarbeten och återvinning av skrot som har:

Specialbyggda skyddsanordningar

De rätta skyddsanordningarna är specialbyggda för tillämpningen och skyddar din utrustning för rivningsarbeten eller skrothantering från att bli skrot. Alla maskinernas viktiga områden skyddas, inbegripande underreden, kylare, axlar och hytter. Fråga oss om skyddsalternativen för din utrustning.

Caterpillars Flexport™ däck

Dessa extra påfrestande tillämpningar kan slita hårt på däcken. Men hårda däck är inte lösningen. Punkteringssäkra Flexport-däck säkerställer maximal produktionstid. Och deras exklusiva ellipsformade portar i däcksidorna ger en mjukare, mer dämpad körning för större förarkomfort, maskinstabilitet och förlängd livslängd på däcken.

Luftfiltrering

Luftens kvalitet kan kräva sin tribut av maskiner och förare vid skrothantering. Vi använder oberoende luftfiltreringssystem för förarhytten och maskinens motorsystem för att säkerställa förbättrad förarkomfort och längre livslängd för motorn.

Reverserande fläkt med variabel bladvinkel

Ansamling av skräp kan påverka kylsystem som inte är konstruerade för det. Vår fläktkonstruktion stöter aktivt ut skräp, vilket samtidigt håller ditt system renare och svalare.

Patenterad inträde/utträde från marken på nya MH3000-serien

Att man halkar, snubblar och faller är ett stort säkerhetsproblem för ägarna och förarna. Det patenterade hydrauliska hyttlyftningssystemet för inträde/utträde från marken på den nya Cat MH3000-seriens materialhanterare minimerar dessa bekymmer. Ett steg och du är inne.

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer