Kraftverk

Caterpillar är en ledande utvecklare av mycket effektiva kraftverk som drivs med mellanvarvtalsgeneratorteknik med mer än 4 500 MW installerade runt om i världen. Vi kan understödja kraftverk med uteffekter som spänner från 2 till mer än 200 MW och som drivs med ett antal olika bränslealternativ.

Egenskaper hos Cat®:s kraftverk med motroterande generatorer med mellanvarvtal:

  • Utför kompletta nyckelfärdiga kraftverksprojekt eller enkla avtal om utrustningsleverans
  • Tillverkar ett fullständigt sortiment av mellanvarvtalsgeneratorer som kan drivas med ett antal olika bränslen, inbegripande HFO (tjockolja), naturgas och två olika bränslen
  • Tillhandahåller supporttjänster som spänner från förebyggande underhåll till fullständiga drifts- och underhållsavtal
  • Konstruktionstjänster och tekniska tjänster erbjuds

Cats produkter inom mellanvarvtalsgeneratorer kan drivas med följande bränslen:

  • Flytande: HFO (heavy fuel oil, tjockolja), diesel, råolja
  • Naturgas
  • Dual fuel (två bränslen)
  • Alternativa bränslen

Besök www.catpowerplants.com för mer information om Caterpillars kraftverk som använder generatortekniken med mellanvarvtal.

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Placeholder image
Precisionsdimensionering med några knapptryckningar.
Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer