Lägre kostnader, högre säkerhet.

Med ett starkt engagemang för din framgång

Du lyckas eftersom du känner dina kunder, dina förmågor och varumarknaden. Med mer än 40 års erfarenhet av avfallsbranschen är Caterpillar den enda tillverkaren med ett fullständigt utbud av maskiner och lösningar för avfallshantering. Med ett fokus på säkerhet på arbetsplatsen, maskiners mångsidighet, hög effektivitet och låga driftskostnader, finns vi här med ett starkt engagemang för att bistå dina verksamhetsbehov.

Engagemang för dina verksamhetsbehov

ARBETSPLATSBEDÖMNINGAR

Oavsett om du öppnar en ny fabrik eller driver en befintlig verksamhet, beror din framgång på effektivitet. Vid en arbetsplatsbedömning arbetar experter från Caterpillar tillsammans med dig och Cat®-återförsäljaren för att undersöka arbetsplatsens mål och tillämpningar för att identifiera vilka maskiner som ger den bästa produktiviteten för jobbet. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.

CATERPILLARS UTBILDNING

Caterpillars lärare inom avfallshantering vet hur man hanterar och underhåller utrustning – och hur man överför kunskap till nya och erfarna maskinförare. Maximera maskinernas produktivitet och sänk dina driftskostnader. Välj den utbildning som passar din verksamhet: antingen på arbetsplatsen eller vid ett av våra utbildningscentra.

VAL AV MASKIN

Hur får du ut det bästa av din utrustning? Börja med att se till att du får rätt utrustning för dina behov. När allt kommer omkring påverkar valet av maskin produktionen, driftskostnaderna och effektiviteten. Vi använder en analysprocess med tre steg för att hjälpa folk fatta rätt beslut.

  • Vilket är användningsområdet?
  • Vilket är det bästa arbetsredskapet?
  • Vilken är den bästa maskinen och maskinstorleken?

Med ett starkt engagemang för att sänka din driftskostnad

Med ett fullständigt sortiment av maskiner som byggts för ändamålet för avfallshanteringstillämpningar:

ÄNDAMÅLSENLIGT BYGGDA SKYDD 

Slitaget inom avfallshanteringstillämpningar är stort och kan drastiskt förkorta en maskins livslängd. Alla avfallshanteringsmaskiner är skyddade när det gäller viktiga områden som får ta emot stötar, inklusive underreden, kylare, axlar och hytter. Fråga oss om avfallsskyddsalternativen för din utrustning.

CAT® FLEXPORT-DÄCK

Däck tar mycket stryk inom avfallshanteringstillämpningar. För att säkerställa en maximal drifttid har punkteringssäkra Flexport-däck ellipsformade portar i sidorna som ger en jämnare, mer dämpad körning oavsett underlag för större förarkomfort, maskinstabilitet och förlängd livslängd för däcken .

LUFTFILTRERING

Luftens kvalitet kan kräva sin tribut av maskiner och förare vid avfallshantering. Vår luftfiltrering för avfallshantering har särskilda oberoende luftfiltreringssystem för förarhytten och maskinens motorsystem för att säkerställa förbättrad förarkomfort och längre livslängd för motorn.

REVERSERANDE FLÄKT MED VARIABEL BLADVINKEL

Det är få användningsområden som ställer sådana krav på kylsystem som avfallshantering. Vår fläktkonstruktion blåser effektivt ut skräp från kylarna, vilket samtidigt håller ditt system renare och svalare.

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer