< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 740C EJ med 23 m3 (30,1 yd3) 38 ton (42 short tons) kapacitet ger beprövad tillförlitlighet, hållbarhet, hög produktivitet, överlägsen förarkomfort och lägre driftskostnader. Med fokus på unik, anpassningsbar produktivitet har 740C EJ många uppdaterade och förbättrade funktioner, en helt ny drivlina och nya enkla driftsfunktioner, bl.a. automatisk retarderkontroll.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1106.0 tum3 18.1 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettoeffekt – ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
Ingen effektreducering behövs under 10000.0 fot 3050.0 m Less
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 Nm Less
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 Nm Less
Varvtal för högsta vridmoment 1200.0 varv/min 1200.0 varv/min Less

Vikter

Nominell nyttolast 42.0 short tons 38.0 ton Less

Korgkapaciteter

Rågad SAE 2:1 30.1 yd3 23.0 m3 Less
Struken 23.5 yd3 18.0 m3 Less

Transmission

Framåt 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Framåt 2 5.0 mph 8.1 km/h Less
Framåt 3 7.0 mph 11.2 km/h Less
Framåt 4 8.8 mph 14.1 km/h Less
Framåt 5 11.6 mph 18.7 km/h Less
Framåt 6 14.2 mph 22.9 km/h Less
Framåt 7 19.6 mph 31.5 km/h Less
Framåt 8 23.5 mph 37.9 km/h Less
Bakåt 1 4.0 mph 6.4 km/h Less
Bakåt 2 9.1 mph 14.6 km/h Less
Framåt 9 34.0 mph 54.8 km/h Less

Ljudnivåer

Hytt, invändigt 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Arbetsvikter

Framaxel – tom 45239.0 lb 20520.0 kg Less
Mellanaxel – tom 17416.0 lb 7900.0 kg Less
Bakaxel – tom 16865.0 lb 7650.0 kg Less
Totalt – tom 79521.0 lb 36070.0 kg Less
Framaxel – tillåten arbetslast 3527.0 lb 1600.0 kg Less
Mellanaxel – tillåten arbetslast 40124.0 lb 18200.0 kg Less
Bakaxel – tillåten arbetslast 40124.0 lb 18200.0 kg Less
Totalt – tillåten arbetslast 83776.0 lb 38000.0 kg Less
Framaxel – lastad 48766.0 lb 22120.0 kg Less
Mellanaxel – lastad 57541.0 lb 26100.0 kg Less
Bakaxel – lastad 56989.0 lb 25850.0 kg Less
Totalt – lastad 163296.0 lb 74070.0 kg Less

Korgplatta

Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 145.3 gal 550.0 l Less
Kylsystem 23.7 gal 90.0 l Less
Motorns vevhus 13.7 gal 52.0 l Less
DEF-tank 6.6 gal 25.0 l Less
Transmission/OTG 19.8 gal 75.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 1.3 gal 5.0 l Less
Axlar (vardera) 15.8 gal 60.0 l Less
Styrnings-/tipphydraulsystem 36.9 gal 140.0 l Less
Bromskylningstank 17.69 gal 67.0 l Less

Korglyft

Utskjutningstid 17.0 Sekunder 17.0 Sekunder Less
Indragningstid 20.0 Sekunder 20.0 Sekunder Less

Styrning

Stopp till stopp 4,6 sekunder vid 60 varv/minut 4,6 sekunder vid 60 varv/minut Less

Normer

Bromsar ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Hytt/FOPS ISO 3449 nivå II-2005 ISO 3449 nivå II-2005 Less
Hytt/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Styrning ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Vändcirkel

Anmärkning Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 29.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 29.5R25. Less
Vänddimensioner: styrvinkel – vänster/höger 45° 45° Less
Vänddimensioner – SAE vändradie 340.0 tum 8624.0 mm Less
Vänddimensioner – frigångsradie 358.0 tum 9082.0 mm Less
Vänddimensioner – inre radie 174.0 tum 4413.0 mm Less
Vänddimensioner – gångbredd 235.0 tum 5961.0 mm Less

Motor

Optimerad prestanda, beprövad tillförlitlighet


Transmission

Klassens ledande transmissionsteknik


Automatiska funktioner

Enkel användning, förbättrad prestanda


Fjädring och bromsar

Prestanda med komfort


Förarmiljö

En bekväm och säker förare förbättrar produktiviteten


Enkel manövrering

Med förarens behov i centrum


Slitstyrka och tillförlitlighet

Beprövade ramverk och komponenter


Integrerade tekniska lösningar

Rätt information vid rätt tidpunkt


Mångsidighet

Utöka arbetsområdet


Servicevänlighet

Maximera drifttiden och minska kostnaderna


Fullständig kundsupport

Vi engagerar oss i din framgång


Hållbarhet

Gör en hållbar utveckling möjlig


Säkerhet

Konstruerad och inbyggd i varje maskin


740C EJ Standardutrustning

Luftkonditioneringsanläggning med R134A-köldmedium

Justerbara luftspjäll

Automatväxling nio växlar framåt och transmission med två bakåtväxlar

Backvarningssignal

Cat C18 ACERT-motor

Cat bakåtriktad kamera

Cats modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser

Färgdisplay med flera funktioner (CMPD) och bild från bakåtriktad kamera

Differentialer: standard med automatiskt inkopplade längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar

Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul

Elsystem, 24 V, 5 A, 24 V till 12 V-omvandlare

Elektrohydrauliskt lyftreglage

Glasrutor: laminerade och tonade fram, härdade och tonade på sidor och bak

Skydd: bakruta, kylare, vevhus och axel

Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter

Signalhorn: elektriskt

Belysning: hyttinteriör, front, breddmarkering, sidor, bak, två backljus/arbetslampor, två stopp-/bakljus, främre och bakre körriktningsvisare

Speglar: omfattande arrangemang för bättre sikt

Stänkskydd: monterade i hjulhus och korg vilka går att hänga upp vid transport

Product Link: PL321 eller PL522 beroende på position och licensavtal

Retarder: motorkompressionsbroms

Hytt med ROPS/FOPS, övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
  • Åtgärdslampa, motorns oljetryck, primärt styrsystem, vänster körriktningsvisare, helljus, kylvätsketemperatur, varvräknare, parkeringsbroms, bränslenivå, höger körriktningsvisare, transmissionens oljetemperatur, bromssystemet, transmissionens hålläge, ejektorkontroll, hydraulsystem, laddningssystem, retarder, växellådsfel, system för dragkraftsreglering, lampa för motorkontroll

Nivå för dieselavgasvätska (DEF), fellampa för emissioner, aktiv regenerering, dieselpartikelfilter (DPF), inaktiverad regenerering

LCD-display:
  • Varningslampa, vald växel och körriktning, växelläge eller automatväxling, visning av drift- och underhållshandbok (OMM), primärstyrningsfel, nödstyrningsfel, DPF-regenereringsfilter, maskinsäkerhetssystem (MSS), nödstyrningsdrivkälla aktiv, timmätare och retarder aktiv

Säte, fullt justerbart, luftfjädring

Säte, stoppat för medföljande/instruktör

Nödstyrning – elektrohydraulisk

S∙O∙S-provtagningsventiler

Spillskydd, fram, integrerad del av lastkorgen

Hjälpstartuttag, elektriskt, fjärrstyrt

Förvaring: mugghållare, flaskhållare, fack under sätet, dörrfack, fack bakom sätet, klädkrok

Solskydd

Hydraulisk bakläm

Drivning med tre axlar, sex hjul

Lutningsbar och utdragbar ratt

Däck, sex 29.5R25, radial

Två säkerhetsbälten, förarens av rulltyp

Vandaliseringsskydd: låsbara lock för bränsletank och hydrauloljetank

Tonade rutor på öppningssidan

Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)

Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)

740C EJ Tillvalsutrustning

Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager

Korgfoder

Stereoradiosystem med Bluetooth

Kylvätska för kall väderlek -51 °C (- 60 °F)

Starttillsats för kall väderlek

Elektrisk motorblockvärmare

Eterstart

Avgasuppvärmd lastkorg

Snabbtankning

Varningsljus med blinkande lysdioder

Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning

Uppvärmt säte

Uppvärmda elbackspeglar

Maskinsäkerhetssystem (MSS)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ Cellular, VIMS Satellite (i förekommande fall)

Takmonterad HID-arbetsbelysning (High Intensity Discharge)

875/65 R29 breda däck

Nyttolastövervakningssystem, Cat Production Measurement