< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

AP655F är en asfaltläggare med gummiband för medelhög eller hög produktion och är perfekt för landningsbanor på flygplatser, motorvägar och andra stora arbetsplatser. Den höga körhastigheten, bärigheten och dragkraften ger enastående rörlighet.

Driftspecifikationer

Enheter:
Standardbeläggningsbredd – SE50 V, SE50 VT 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) Less
Standardbeläggningsbredd – SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0–6,0 m (9 fot 10 tum–19 fot 6 tum) 3,0–6,0 m (9 fot 10 tum–19 fot 6 tum) Less
Maximal beläggningsbredd – SE50 V 21.3 fot 6.5 m Less
Maximal beläggningsbredd – SE50 VT 26.3 fot 8.0 m Less
Maximal beläggningsbredd – SE60 V 25.0 fot 7.65 m Less
Maximal beläggningsbredd – SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 fot 10.0 m Less
Maximal beläggningshastighet med stötskrid 82.0 fot/min 25.0 m/min Less
Maximal beläggningshastighet med vibrationsskrid 210.0 fot/min 64.0 m/min Less
Maximal körhastighet 9.0 mph 14.5 km/h Less
Inre vändradie 1.5 fot 0.5 m Less
Trågkapacitet 250.0 fot3 7.1 m3 Less
Maximal läggningskapacitet 1433.0 Short tons per timme 1300.0 Ton per timme Less

Motor

Bruttoeffekt 173.0 hp 129.0 kW Less
Motormodell Cat C4.4 med ACERT Cat C4.4 med ACERT Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 73.0 gal 278.0 l Less
DEF-tank 5.0 gal 19.1 l Less

Vikter

Transportvikt – endast asfaltläggare 34725.0 lb 15297.0 kg Less
Arbetsvikt – endast asfaltläggare 34356.0 lb 15584.0 kg Less
Arbetsvikt – endast SE50 V-skrid 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Arbetsvikt – endast SE50 VT-skrid 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Arbetsvikt – endast SE60 V-skrid 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Arbetsvikt – endast SE60 V XW-skrid 8973.0 lb 4070.0 kg Less
Arbetsvikt – endast SE60 VT XW-skrid 9898.0 lb 4490.0 kg Less

Bränsleeffektiv och tyst

Effektiva energisparfunktioner och avancerat ekonomiläge optimerar bränsleeffektiviteten och ger lägre ljudnivåer.


Snabbstartad

En unik 70 kW integrerad generator ger snabb uppvärmning av skridplåtar, tyst eller snabb uppvärmning och enkel övervakning. Systemet är konstruerat för att spara tid och bränsle samtidigt som asfaltläggaren får högre tillförlitlighet under sin livslängd. Avancerad diagnostik håller skriden uppvärmd, även i händelse av givarfel.


Mer kontroll

De dubbla förarplatserna ger föraren fullständig kontroll och god sikt från endera sidan av förarhytten. Stationsöverföringen görs med en enkel knapptryckning och alla inställningar överförs automatiskt, vilket gör övergången från sida till sida mycket enkel.


Vattenbeständiga skärmar

De vattenbeständiga skärmarna ger utmärkt tillförlitlighet och uppfyller IP67-klassningen för nedsänkning i vatten. Omkopplarna har testats i en miljon cykler utan fel. Om det uppstår ett fel kan grupperade komponenter servas och det är inte nödvändigt att byta ut hela konsolen.


Högre effektivitet

Funktioner för hög produktivitet har hög genomströmningskapacitet och extra stora matarkomponenter som gör att systemet kan köras långsammare, vilket begränsar slitaget och reducerar bränslekonsumtionen.


Mobil-Trac-underrede

Underhållsfritt och oöverträffad dragkraft med både omönstrat och mönstrat band: Mobil-Trac-underredet ger utmärkt bärighet, smidig förflyttning, och hög hastighet för bättre rörlighet på arbetsplatsen.


Skridar i SE-serien

Skridarna i SE-serien har ny värmeteknik, ökad hållbarhet, enkel justering och högre effektivitet. XW-modellerna har en maximal beläggningsbredd ut till 10,0 m (33 fot) och finns tillgängliga med asfaltstötar och vibration eller endast vibration.


Cat Grade Control

Cat Grade Control är ett fabriksintegrerat styrsystem som bidrar till att undvika ytojämnheter och styra beläggningstjockleken, vilket ger ökad produktivitet, lägre driftskostnader och högre lönsamhet.


AP655F Tillvalsutrustning

Tillval
  • Luftfjädrad förarstol med uppvärmning
  • Matarskruvs- och huvudramsförlängare
  • Extra strömpanel
  • Ballast
  • Cat Grade Control
  • Varvminskningspedaler
  • Miljövänligt spolsystem
  • Matargivare (med ultraljud eller mekanisk)
  • Friktionsstyrning
  • Kraftigt skyddstak
  • HID-belysning
  • Utjämningsanordningar
  • Strålkastare (för arbete eller vägkörning)
  • Huvudramsförlängare (effekt eller manuell)
  • Pendlande skjutrullar
  • Fällbar frontlucka
  • Product Link
  • Slät eller räfflad rem
  • Styrtapp
  • Indikatorer för dragpunkt (övre)
  • Bandplog
  • Draganordning
  • Generator
  • Paraply
  • Sats för ökad tillgänglighet
  • Ventilationssystem
  • Roterande varningsljus
  • Paket för bred beläggning
  • Vindruta med kraftigt skyddstak

Höjdreferenser
  • Beröringsfri ljudmatargivare
  • Kontakthöjdgivare
  • Extern utjämnare, 9,15 m (30 fot) och 12,2 m (40 fot)
  • Intern utjämnare
  • Mobil riktningslinje
  • Främre och bakre utjämnare
  • Utjämningsbalk med ultraljudsgivare
  • Stel skida, 9,15 m (30') och 12,2 m (40')

Val av skrid
  • Vibrerande skrid SE50 V
  • Asfaltstötskrid SE50 VT
  • SE60 V vibrationsskrid
  • SE60 V XW vibrationsskrid
  • Skrid med asfaltstöt SE60 VT XW