< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

AP655D sätter standarden ifråga om prestanda, förarkomfort, lätt handhavande, mobilitet och driftsäkerhet. Den utmärker sig i ett stort antal tillämpningar, från rutinmässiga kommersiella anläggningsarbeten till krävande motorvägsarbeten.

Vikter

Enheter:
Maximal arbetsvikt 42252.0 lb 19165.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardbeläggningsbredd 2,55–5,0 m (8,17–16,40 fot) 2,55–5,0 m (8,17–16,40 fot) Less
Trågkapacitet 230.0 fot3 6.5 m3 Less
Maximal körhastighet 9.0 mph 14.5 km/h Less
Maximal beläggningsbredd 26.25 fot 8.0 m Less
Minsta beläggningsbredd 6.0 fot 1.83 m Less
Lastkorgens höjd 24.0 tum 605.0 mm Less
Lastbilens instegsbredd 10.5 fot 3.2 m Less

Motor

Bruttoeffekt 174.0 hp 129.0 kW Less
Motormodell Cat C6.6 med ACERT Cat C6.6 med ACERT Less

Mått

Längd med skjutrulle och största skrid 22.3 fot 6.8 m Less
Maximal höjd 12.58 fot 3.84 m Less
Dragfordonets arbetsbredd 10.83 fot 3.31 m Less
Transporthöjd 9.58 fot 2.92 m Less
Transportbredd, trågen uppfällda, med skridändportar 8.67 fot 2.72 m Less
Transportbredd, trågen uppfällda, utan skridändportar 8.17 fot 2.5 m Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 77.0 gal 291.0 l Less

Cat® C6.6-motor med ACERT™-teknik

ACERT™-tekniken styr förbränningen genom en kombination av luftreglering, exakt bränsletillförsel och noggrann synkronisering för att minska utsläppen och uppfylla utsläppskraven för motorer enligt U.S. EPA Tier 3.


Luftreningssystem

Ventilationssystemet suger ut asfaltångorna både ur transportörens tunnel och ur matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö.


Kylsystem med hög kapacitet

Det däckmonterade kylsystemet ger en sval miljö genom att den heta luften blåses i riktning mot tråget, bort från förare och markpersonal.


Förarkomfort innebär produktivitet

Dubbla förarplatser erbjuder klassens bästa komfort, sikt och användarvänlighet.


Enklare användning med Advisor-display

Den vänstra förarkonsolen omfattar Advisor-displayen som erbjuder föraren många unika funktioner.


Mobil-trac™-underrede som levererar i alla tillämpningar

Mobil-trac™-underredet kombinerar överlägsen hållbarhet med oöverträffad mobilitet, körning och grepp i en mängd förhållanden.


Underrede med stålband

Underredet med stålband erbjuds som ett billigare alternativ till Mobil-trac.


Oberoende materialhanteringssystem underlättar arbete med fria händer

Materialhanteringssystemet utan luckor underlättar arbete med fria händer genom att erbjuda funktioner såsom blandningsreglage och separat styrning av varje matningsskruv och varje bandtransportör.


Generatorsystemet ger tyst elkraft

Generatorn med hög kapacitet tillhandahåller ström för den elektriska skriduppvärmningen, hjälpbelysningen och verktygen på arbetsplatsen.


Servicevänlighet som du kan förvänta dig

Förenklad service innebär mer tid för produktivt arbete och mindre tid för underhåll.


Skridar som ger hög kvalitet

Cats asfaltläggare tillhandahålls med vibrator- och/eller asfaltstötskridar. Vibratorskridar tillhandahålls med antingen front- eller bakmonterade förlängare. Cat-skridarna ger jämnt materialflöde och oöverträffad stabilitet – i slutändan betyder det jämna beläggningar med hög kvalitet.


Caterpillars kundsupport är branschledande

Caterpillar erbjuder lösningar, service och dygnet-runt-support för att tillgodose dina behov.


AP655D Tillvalsutrustning

Traktoralternativ
  • Matarskruvs- och huvudramsförlängare
  • Extra strömpanel
  • Varvminskningspedaler
  • Friktionsstyrning
  • Generator (remdriven eller hydrauliskt driven)
  • Pendlande skjutrullar
  • Maskinellt fällbar tråglucka
  • Proportionell medbringargivare
  • Ljudmatargivare
  • Styrtapp
  • Bandplog
  • Draganordning
  • Paraply
  • Sats för ökad tillgänglighet
  • Ventilationssystem
  • Roterande varningsljus
  • Högtrycksspolsystem (inklusive ekologisk version)

Kontroller och höjdreferenser
  • Automatisk höjd- och lutningskontroll
  • Beröringsfri ljudmatargivare
  • Kontakthöjdgivare
  • Extern utjämnare, 9,15 m (30 fot) och 12,2 m (40 fot)
  • Intern utjämnare
  • Mobil riktningslinje
  • Främre och bakre utjämnare
  • Utjämningsbalk med ultraljudsgivare
  • Stel skida, 9,15 m (30') och 12,2 m (40')