< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Med en förare uppfyller AP255E alla krav för små och medelstora arbetsplatser. Lätt och enkel körning – med kontroller som svarar omedelbart och precist. AP255E är en kompakt och extremt mångsidig asfaltläggare som är idealisk för små arbetsplatser i stadskärnor. För trottoarer, cykelvägar, lekplatser, dikesåterfyllning och alla slags underhållsarbeten och reparationer, där den visar upp sina särskilda kvaliteter och egenskaper. Den här asfaltläggaren är gjord för att arbeta där det är ont om plats, där dess kompakta format och exceptionella manöverförmåga kommer till sin rätt.

Vikter

Enheter:
Maximal arbetsvikt 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Arbetsvikt med skrid 9921.0 lb 4500.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardbeläggningsbredd 1 400 mm–2 600 mm (4,6–8,5 fot) 1 400 mm–2 600 mm (4,6–8,5 fot) Less
Minsta beläggningsbredd 0.5 fot 150.0 mm Less
Maximal beläggningsbredd 11.08 fot 3400.0 mm Less
Trågkapacitet 109.0 fot3 3.1 m3 Less
Inre vändradie 2.3 fot 0.7 m Less
Maximal beläggningshastighet med vibrationsskrid 108.0 fot/min 33.0 m/min Less
Maximal körhastighet 2.0 mph 3.2 km/h Less
Lastkorgens höjd 23.0 tum 0.58 mm Less
Lastbilens instegsbredd 9.8 fot 3.0 m Less

Motor

Bruttoeffekt 46.0 hp 34.1 kW Less
Cylindervolym 135.0 tum3 2.21 l Less
Motormodell Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Mått

Bandkontakt, längd 4.6 fot 1.38 m Less
Totalhöjd 8.3 fot 2.5 mm Less
Inre vändradie 2.3 fot 700.0 mm Less
Längd med skjutrulle och största skrid 13.8 fot 4.2 m Less
Längd med skjutrulle och skrid 13.8 fot 4.2 m Less
Maximal höjd 8.3 fot 2.5 m Less
Dragfordonets arbetsbredd 9.83 fot 3.0 m Less
Transporthöjd 5.75 fot 1.74 m Less
Transportbredd, trågen uppfällda, med skridändportar 5.25 fot 1.6 m Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 17.0 gal 65.0 l Less
Hydrauloljetank 19.28 gal 73.0 l Less
Kylsystem 4.49 gal 17.0 l Less

Drivsystem

Maximal beläggningshastighet 108.27 fot/min 33.0 m/min Less

Tråg

Trågkapacitet 109.48 fot3 3.1 m3 Less

Underrede

Maskinens underrede med band med kraftiga gummilaminerade bandplattor ger enastående stabilitet och viktfördelning, vilket minskar den negativa effekten av en ojämn bas. Bandspänningen sköts av två smörjkolvar med ett stötdämpande system.


Cat® C2.2-motor

Pålitlig Cat® C2.2-motor ger hög effekt och uppfyller kraven i EU:s utsläppsnorm steg IIIb och USA:s Tier 4 Interim.


Elektrisk skrid AS3143

Den eluppvärmda skriden drivs av en inbyggd generator med oberoende temperaturstyrning i alla fyra sektioner. Tre värmeelement i varje skridsektion ser till att uppvärmningen blir jämn över hela skridplåten.


Materialmatningssystem

Trågen är hydrauldrivna och styrs oberoende av varandra, vilket underlättar vid arbete nära väggar eller andra lodräta objekt. Asfaltsblandningen transporteras till skriden av en kraftig ståltransportör och fördelas av två oberoende skruvar vars rotationsriktning kan kastas om. Tre automatiska materialmatargivare ger rätt mängd material till skriden. Skruvarna kan lyftas på hydraulisk väg för att kringgå hinder, underlätta vid lastning på trailer och montering av tillvalsgruppen för reducering av läggningsbredd. Transportören och skruvarna kan rotera bakåt.


Förarplattform

Föraren kör asfaltläggaren från plattformen som sitter bakom skriden. Konsolpanelen är utrustad med reglage som gör att föraren lätt kan övervaka alla maskinfunktioner. Förarplattformen är försedd med en närvarodetektor, så att maskinens funktioner slås på när föraren befinner sig på förarplatsen.


Servicevänlighet

På AP255E sitter alla maskinkomponenter som kräver regelbundet underhåll lätt åtkomliga. Inspektion av huvudkomponenterna görs snabbt och enkelt tack vare stora serviceluckor.


AP255E Tillvalsutrustning

Strömförsörjning, 110 V eller 230 V

Höjd- och lutningskontroll

Mekanisk matargivare

Paket för minskning av central läggningsbredd – 0,5 m till 1,40 m

Paket för minskning av läggningsbredd på höger sida – 0,15 m till 1,00 m

Mekaniska förlängare (med bult) för att nå 3,40 m läggningsbredd