AP300D med AS3173-skrid

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De många integrerade funktionerna gör asfaltsläggaren AP300D extremt produktiv vid beläggning av parkeringsplatser, gator, cykel-/gångbanor, diken och smala vägrenar, samt för andra mindre och medelstora arbetsplatser. Entreprenörer kommer uppskatta det hydrostatiska kraftöverföringssystemet, som levererar snäva vändradier, utmärkt grepp och höga transporthastigheter för effektivt manövrerande på arbetsplatsen. Flexibla beläggningsbredder och exakt blandning till den elektriskt uppvärmda skriden gör den här maskinen extremt produktiv.

Vikter

Enheter:
Maximal arbetsvikt 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Arbetsvikt 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Schaktvagnens vikt 13889.0 lb 6300.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardbeläggningsbredd 1,7 m 1,7 m Less
Maximal hastighet 98.0 fot/min 30.0 m/min Less
Maximal kapacitet 134.0 fot3 3.8 m3 Less
Minsta beläggningsbredd 2.1 fot 650.0 mm Less
Maximal beläggningsbredd 13.12 fot 4000.0 mm Less
Standardbeläggningsbredd 1,7 m 1,7 m Less
Trågkapacitet 134.0 fot3 3.8 m3 Less
Maximal beläggningshastighet med vibrationsskrid 98.0 fot/min 30.0 m/min Less
Maximal körhastighet 10.0 mph 16.0 km/h Less
Beläggningsbredd 10.5 fot 3200.0 mm Less
Maximal beläggningsbredd 13.1 fot 4.0 m Less
Minsta beläggningsbredd 2.1 fot 0.65 m Less
Lastkorgens höjd 19.0 tum 480.0 mm Less
Lastbilens instegsbredd 9.33 fot 2850.0 m Less

Motor

Bruttoeffekt 74.4 hp 55.5 kW Less
Motormodell C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Mått

Hjulbas 6.45 fot 1950.0 mm Less
Längd på marken 15.81 fot 4818.9 mm Less
Längd med skjutrulle och skrid 16.0 fot 4.87 m Less
Totalhöjd 11.5 fot 3.48 m Less
Transportbredd (trågen uppfällda) med ändportar med skrid 6.0 fot 1.82 m Less

Rymduppgifter – service

Hydrauloljetank 22.45 gal 85.0 l Less
Kylsystem (totalt) 3.96 gal 15.0 l Less

Bränsletank

Bränsletankens rymd 29.0 gal 110.0 l Less

Optimal manövrerbarhet

När du förflyttar dig till nästa startpunkt får du förstklassig rörlighet för snabba transporter på arbetsplatsen tack vare den snabba körhastigheten på upp till 16 km/h (10 mph) och den snäva yttre vändradien på 1,65 m (5 fot 5 tum). För bättre grepp på mjuka eller hårda underlag är framhjulsdrivningen ett utmärkt tillval.


Exakt materialhantering

Oberoende styrning av varje skruv och transportör ger ett jämnt materialflöde framför skriden. Föraren kan finjustera blandningsmatningen tack vare systemet med fyra sensorer, och de reversibla matarskruvarna och transportörerna ger mindre spill i slutet av beläggningspasset.


Enastående komfort

De dubbla förarplatserna kan skjutas ut för att ge bättre sikt runtom. Maskinens reglage är bekvämt placerade på en skjutbar kontrollpanel. Avgasröret släpper ut avgaserna över skyddstaket. Det fällbara skyddstaket finns tillgängligt i mekaniska och hydrauliska utföranden, och den tysta driften underlättar kommunikation.


Skridens mångsidighet

Den hydrauliskt utskjutbara skriden AS3173 har en beläggningsbredd på 1,7 till 3,2 m (5 fot 7 tum till 10 fot 6 tum). Med mekaniska bultmonterade förlängningar kan den belägga upp till 4,0 m (13 fot 1 tum). Hydrauliska avsmalningsplåtar som tillbehör ger en bredd på 650 mm (26 tum).


Enklare service

Hydraulsystemet är utrustat med grupperade och centralt placerade solenoider. Den manuella styrningen förenklar felsökningen genom att man kan eliminera fungerande system. De stora inspektionsluckorna ger snabb och enkel inspektion. Elsystemet är färgkodat, numrerat och inlindat i kevlarnät för att underlätta identifieringen och för att hålla längre. Med tillvalet Product Link™ kan du maximera drifttiden, bekräfta maskinernas placering, uppdatera varje timme och schemalägga servicearbetet till lämpliga tidpunkter.