427F2

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har under årens lopp befäst sin ställning inom byggbranschen och har tillverkat maskiner av högsta kvalitet i 90 år. På så sätt har man gjort framsteg möjliga och drivit en positiv och hållbar förändring på alla kontinenter. I 30 år har Caterpillar tillverkat den i England konstruerade grävlastaren. Från A-serien till den här nya F2-serien har vi gjort vårt bästa för att tillverka en maskin som är konstruerad med tanke på föraren, vilket skapat hög tillförlitlighet, stor kraft och en bra förarmiljö. Vi har kombinerat 30 års passion, expertis och erfarenhet för att skapa den senaste grävlastaren från Caterpillar, modell F2.

Motor

Enheter:
Effekt – netto 70.0 hp 51.5 kW Less

Motor - EU steg IIIB standarderbjudande

Modell C3.4B 55 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.4B 55 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare Less
Cylindervolym 207.5 tum3 3.4 l Less
Momentförstärkning (netto) vid 1 200 varv/min 88 % 88 % Less
Emissioner Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IIIB. Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IIIB. Less
Maximalt vridmoment vid 1 400 varv/min 307.0 lbf-ft 416.0 Nm Less
Nominell effekt (standard) vid 2 200 varv/min - Bruttoeffekt ISO 14396 73.8 hp 55.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min - ISO 9249 70.0 hp 51.5 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min - 80/1269/EU 70.0 hp 51.5 kW Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt - nominell 17875.0 lb 8108.0 kg Less
Arbetsvikt – max. 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Arbetsvikt (uppskattad) (C3.4B) 17875.0 lb 8108.0 kg Less
Arbetsvikt (max) (ROPS-kapacitet) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Hytt, ROPS/FOPS 284.4 lb 129.0 kg Less
Automatväxellåda 121.3 lb 55.0 kg Less
Lastarmsfjädring 24.3 lb 11.0 kg Less
Luftkonditionering 92.6 yd3 42.0 m3 Less
MP-skopa (1,00 m3/1,31 yd3) - med fällbara gafflar 1920.0 lb 871.0 kg Less
MP-skopa (1,00 m3/1,31 yd3) - utan fällbara gafflar 1347.0 lb 611.2 kg Less
Arbetsvikt (ROPS-kapacitet) 17875.0 lb 8108.0 kg Less
4,3 m utskjutbar sticka (utan främre motvikt) 447.5 lb 203.0 kg Less
Motvikter - bas 253.5 lb 115.0 kg Less
Motvikter – medeltunga 529.0 lb 240.0 kg Less
Motvikter - maximalt 1014.0 lb 460.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - standardsticka: lastarskopa - GP 253.5 lb 115.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - standardsticka: lastarskopa - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - utskjutbar sticka: lastarskopa - GP 1014.0 lb 460.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - utskjutbar sticka: lastarskopa - MP 0.0 lb 0.0 kg Less

Hydraulsystem

Maximal pumpkapacitet 42.3 gal/min 160.0 l/min Less
Systemtryck – grävaggregat 3626.0 psi 250.0 bar Less
Systemtryck – lastare 3626.0 psi 250.0 bar Less
Typ Slutet centrum Slutet centrum Less
Pumptyp Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde Less

Styrning

Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – cylinderdiameter 2.6 tum 65.0 mm Less
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – kolvstångsdiameter 1.4 tum 36.0 mm Less
Vändradie: allhjulsdrift (obromsat innerhjul) - ytterkant framhjul 26.8 fot 8.18 m Less
Vändradie: allhjulsdrift (obromsat innerhjul) - ytterkant bredaste lastarskopan 36.0 fot 10.97 m Less
Typ Framhjul Framhjul Less
Servostyrning Hydrostatisk Hydrostatisk Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 5.9 gal 22.5 l Less
Motorns vevhus med filter 2.3 gal 8.8 l Less
Framaxel (allhjulsdrift) 2.9 gal 11.0 l Less
Framaxel (allhjulsdrift) - planetväxlar 0.2 gal 0.7 l Less
Bränsletank 42.3 gal 160.0 l Less
Hydraulsystem 25.1 gal 95.0 l Less
Hydraultank 10.6 gal 40.0 l Less
Bakaxel 4.4 gal 16.5 l Less
Bakaxel - planetväxlar 0.4 gal 1.7 l Less
Transmission (Power Shuttle) - (allhjulsdrift) 4.0 gal 15.0 l Less
Transmission (automatväxel) -(allhjulsdrift) 5.0 gal 19.0 l Less

Transmission – Power Shuttle

Framåt –1:a 3.5 mph 5.6 km/h Less
Framåt – 2:a 5.8 mph 9.3 km/h Less
Framåt – 3:e 13.0 mph 21.0 km/h Less
Framåt – 4:e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Bakåt –1:a 3.5 mph 5.6 km/h Less
Bakåt – 2:a 5.7 mph 9.3 km/h Less
Bakåt – 3:e 13.0 mph 21.0 km/h Less
Bakåt – 4:e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Anmärkning Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Less

Transmission – automatväxel

Framåt –1:a 3.7 mph 6.0 km/h Less
Framåt – 2:a 6.0 mph 9.6 km/h Less
Framåt – 3:e 7.5 mph 12.0 km/h Less
Framåt – 4:e 12.4 mph 20.0 km/h Less
Framåt – 5:e 16.8 mph 27.0 km/h Less
Framåt – 6:e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Bakåt –1:a 3.7 mph 6.0 km/h Less
Bakåt – 2:a 8.1 mph 13.0 km/h Less
Bakåt – 3:e 16.8 mph 27.0 km/h Less
Anmärkning Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Less

Cat® C3.4B-motor*

Bruttoeffekt ISO 14396 73.8 hp 55.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min (ISO 9249) 70.0 hp 51.5 kW Less
Anmärkning *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IIIB. *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IIIB. Less

Axlar - Allhjulsdrift (AWD)

Egenskaper Extra kraftig bakaxel med självjusterande, invändiga bromsar, differentialspärr och slutväxlar. Extra kraftig bakaxel med självjusterande, invändiga bromsar, differentialspärr och slutväxlar. Less
Egenskaper Allhjulsdriften (AWD) aktiveras med en omkopplare på främre konsolen eller via bromspedalen under fyrhjulsbromsning. Allhjulsdriften (AWD) aktiveras med en omkopplare på främre konsolen eller via bromspedalen under fyrhjulsbromsning. Less
Egenskaper Allhjulsdriften kan aktiveras under förflyttning, under belastning, på alla växlar, framåt eller bakåt. Allhjulsdriften kan aktiveras under förflyttning, under belastning, på alla växlar, framåt eller bakåt. Less
Egenskaper Allhjulsdriften har yttre slutväxlar, vilket förenklar underhållet. Allhjulsdriften har yttre slutväxlar, vilket förenklar underhållet. Less
Egenskaper Allhjulsdriftens (AWD) framaxel är pendelupphängd och permanentsmord och tätad och kräver inte något dagligt underhåll. Allhjulsdriftens (AWD) framaxel är pendelupphängd och permanentsmord och tätad och kräver inte något dagligt underhåll. Less
Egenskaper AWD har även en dubbelverkande styrcylinder med 52° styrvinkel, vilket ger förbättrad manövrerbarhet. AWD har även en dubbelverkande styrcylinder med 52° styrvinkel, vilket ger förbättrad manövrerbarhet. Less

Bromsar

Typ Helt inkapslade förstärkta, hydrauliska, flerskiviga. Helt inkapslade förstärkta, hydrauliska, flerskiviga. Less
Egenskaper Invändiga, hydrauliskt manövrerade bromsar med flera kevlarskivor, i oljebad på slutväxelns ingående axel. Invändiga, hydrauliskt manövrerade bromsar med flera kevlarskivor, i oljebad på slutväxelns ingående axel. Less
Egenskaper Helt inkapslade och tätade. Helt inkapslade och tätade. Less
Egenskaper Självjusterande. Självjusterande. Less
Egenskaper Två bromspedaler som kan kopplas vid vägkörning. Två bromspedaler som kan kopplas vid vägkörning. Less
Egenskaper Parkerings-/nödbromsarna är oberoende av färdbromssystemet. Parkerings-/nödbromsarna är oberoende av färdbromssystemet. Less
Egenskaper Parkeringsbromsen aktiveras mekaniskt med en handspak på den högra konsolen. Parkeringsbromsen aktiveras mekaniskt med en handspak på den högra konsolen. Less
Egenskaper Uppfyller kraven enligt ISO 3450:1996. Uppfyller kraven enligt ISO 3450:1996. Less

Grävaggregatets grävdjup

Grävdjup, SAE maximalt: standardsticka 14.0 fot 4278.0 mm Less
Grävdjup, SAE maximalt: E-sticka, indragen – 4,26 m 14.22 fot 4335.0 mm Less
Grävdjup, SAE maximalt: E-sticka, utskjuten – 4,26 m 17.43 fot 5312.0 mm Less

Transmission - automatväxling (lockup)

Framåt –1:a 3.7 mph 6.0 km/h Less
Framåt – 2:a 6.0 mph 9.6 km/h Less
Framåt – 3:e 7.5 mph 12.0 km/h Less
Framåt – 4:e 12.4 mph 20.0 km/h Less
Framåt – 5:e 16.8 mph 27.0 km/h Less
Framåt – 6:e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Bakåt –1:a 3.7 mph 6.0 km/h Less
Bakåt – 2:a 8.1 mph 13.0 km/h Less
Bakåt – 3:e 16.8 mph 27.0 km/h Less
Anmärkning Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Less

Bullernivå

I hytten 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Utanpå hytten 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Axeldata

Framaxel, allhjulsdrift - statisk 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Framaxel, allhjulsdrift - dynamisk 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Bakaxel - statisk 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Bakaxel - dynamisk 20252.0 lb 9186.0 kg Less

Förarplats

Se men inte höra


Drivlina

Kraftfull, beprövad, effektiv


Hydraulik

Oöverträffade prestanda


Parallellyftlastare

Når nya höjder


Grävaggregat

Byggd för uppgiften


Arbetsredskap

En lösning för varje jobb


Servicevänlighet

Mindre servicetid och mer arbetstid


Kundsupport

Oöverträffat nätverk för kundsupport


427F2 Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt
  • Hytt, Standard

Däck/styrning/bromsar
  • Allhjulsdrift
  • 100 % differentialspärr
  • Hydrauliska förstärkta bromsar (dubbla pedaler)
  • 26-tumsdäck

Motor/transmission
  • Batteri 750 CCA, underhållsfritt (standard)
  • Gångjärnsupphängd kylarenhet som underlättar avlägsnande av skräp
  • Motor 55 kW (75 hp) Cat C3.4B
  • Transmission, 4-växlad manuell

Ingång
  • Reglage, mekanisk spak
  • Servostyrning, hydrostatisk

Andra tillbehör
  • Förvaringsbox för verktyg
  • Förankringspunkter för transport

Skydd
  • Säkerhetsstag för lastaggregat

Bomstickor och länkage – grävaggregat
  • Sticka, standard (4,26 m)
  • Transportspärr, sväng
  • Transportspärr, bom

Hydraulik
  • Hydraulpump (160 l/min)
  • Sidoförskjutningsspärr (elektrohydraulisk)
  • Hydrauloljekylare

Hydraulik – lastare
  • Lastarkickout, flytläge
  • Lastarkickout, återgång till grävläge
  • Parallellyft

Elsystem
  • Backvarningssignal
  • Stödbenslarm

Standardhytt
  • Fäste för roterande varningsljus (×2)
  • Bromspedalerna kan manövreras oberoende eller kopplas
  • Hyttvärmare
  • Hyttens invändiga belysning
  • Mugghållare (×2)
  • Knapp för differentialspärr på lastarreglaget
  • Främre och bakre öppningsbara sidofönster
  • Främre strålkastare (kan variera beroende på region)
  • Perforerat solskydd över hela bredden
  • Helt justerbar arbetsbelysning (×8)
  • Mätargrupp med LCD-display
  • Signalhorn, fram
  • Signalhorn, bak
  • Vandaliseringsskydd för instrumentpanel
  • Invändigt strömuttag (×1)
  • Kickdownfunktion på lastarreglaget
  • Vänster förvaringskonsol
  • Bakljus (lysdioder)
  • Borttagbar golvmatta
  • Säkerhetsspärr, hydraulik
  • Säkerhetsspärr, transmission
  • Förarstol, klädsel
  • Körriktningsvisare med automatisk återgång
  • Rattstång, lutningsbar
  • Transmissionsfrikoppling på lastarreglaget
  • Varvtalsreglage, fot
  • Varvtalsreglage, hand
  • Vindrutetorkare, fram och bak

Deluxe-hytt
  • Luftcirkulationsreglage
  • "Auto-Up"-stödben
  • Fäste för roterande varningsljus (×2)
  • Bromspedalerna kan manövreras oberoende eller kopplas
  • Hyttvärmare
  • Hyttens invändiga belysning
  • Hyttens invändiga belysning (hyttbelysning)
  • Mugghållare (×2)
  • Knapp för differentialspärr på lastarreglaget
  • Främre och bakre öppningsbara sidofönster
  • Främre strålkastare (kan variera beroende på region)
  • Perforerat solskydd över hela bredden
  • Helt justerbar arbetsbelysning (×8)
  • Mätargrupp med LCD-display
  • Signalhorn, fram
  • Signalhorn, bak
  • Vandaliseringsskydd för instrumentpanel
  • Invändigt strömuttag (×1)
  • Kickdownfunktion på lastarreglaget
  • Vänster förvaringskonsol
  • Bakljus (lysdioder)
  • Borttagbar golvmatta
  • Säkerhetsspärr, hydraulik
  • Säkerhetsspärr, transmission
  • Förarstol, Deluxe-klädsel
  • Körriktningsvisare med automatisk återgång
  • Rattstång, lutningsbar och utdragbar
  • Transmissionsfrikoppling på lastarreglaget
  • Varvtalsreglage, fot
  • Varvtalsreglage, hand
  • Vindrutetorkare, fram och bak

427F2 Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt
  • Hytt, Deluxe

Däck/styrning/bromsar
  • 28-tumsdäck

Motor/transmission
  • Batteri 750 CCA, underhållsfritt (kraftigt)
  • Elektrisk motorblockvärmare
  • Anslutning för startkablar
  • Transmission, 6-växlad automatisk
  • Transmission, 6-växlad automatisk (moment-lockup)

Andra tillbehör
  • Motvikt, 115 kg
  • Motvikt, 240 kg
  • Motvikt, 460 kg
  • Främre stänkskärmar
  • Gatuplattor, stödben

Skydd
  • Skydd, tänder (lastarskopa/käftskopa)
  • Skydd, drivaxel
  • Skydd, bakljus
  • Materialhanteringssats

Fältinstallerade tillbehör
  • Hydraulisk sidoförskjutning (PSS)

Bomstickor och länkage – grävaggregat
  • Hydrauliskt redskapsfäste
  • Redskapsfäste, mekaniskt
  • Sticka, kan skjutas ut (4,26 m)

Bomstickor och länkage – lastare
  • Lastarskopans skärstål (tvådelat)

Hydraulik
  • Hydrauliska snabbkopplingar (vrid för att ansluta)

Hydraulik – grävaggregat
  • Hydraulledningar, 1-vägs
  • Hydraulledningar, 2-vägs

Hydraulik – lastare
  • Automatisk lastarmsfjädring

Elsystem
  • Product Link, mobilnät
  • Product Link, satellit
  • Varningsljus, blinkande
  • Roterande varningsljus

Standardhytt
  • Luftkonditionering
  • Radio, basversion
  • Ansiktsfläkt
  • Premiumradio
  • Förarstol, Deluxe-klädsel, uppvärmd
  • Säkerhetsknappsats

Deluxe-hytt
  • Luftkonditionering
  • Radio, basversion
  • Ansiktsfläkt
  • Premiumradio
  • Förarstol, Deluxe-klädsel, uppvärmd
  • Säkerhetsknappsats