< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

PM620 är en högproduktiv, halv filbredds asfaltfräs med mycket god manövrerbarhet som med full kontroll fräser hela djupet av asfalt- och betongbeläggningar i ett enda moment.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 73260.0 lb 33330.0 kg Less
Transportvikt 64680.0 lb 29400.0 kg Less

Mått

Arbetsbredd 9.15 fot 2.79 m Less
Maximal truckfrigång 15.95 fot 4.86 m Less
Arbetslängd, transportör uppfälld 47.62 fot 14.52 m Less
Höjd till skyddstak 13.29 fot 4.05 m Less
Transportlängd 40.79 fot 12.43 m Less
Transportbredd 8.2 fot 2.5 m Less
Transporthöjd 9.84 fot 3.0 m Less
Transportörens svängning 60 grader från centrum 60 grader från centrum Less
Minsta vänster fräsradie 6.56 fot 2.0 m Less
Minsta höger fräsradie 6.56 fot 2.0 m Less

Drivlina

Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Klassad effekt 630.0 hp 470.0 kW Less
Globala emissioner Tier 4 Final/steg IV Tier 4 Final/steg IV Less
Maximal fräshastighet 328.0 fot/min 100.0 m/min Less
Maximal körhastighet 3.7 mph 5.9 km/h Less

Frässystem

Fräsbredd 79.1 tum 2010.0 mm Less
Maximalt fräsdjup 13.0 tum 330.0 mm Less
Antal bits 178 178 Less
Rotorhastigheter 100/109/118 varv/min 100/109/118 varv/min Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 288.1 gal 1108.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 12.2 gal 47.0 l Less
Kylsystem 22.1 gal 85.0 l Less
Motorolja 16.9 gal 65.0 l Less
Hydraultank 29.4 gal 113.0 l Less
Vattenspraysystemets tank 898.0 gal 3400.0 l Less

Enkel användning

PM620 är enkel och intuitiv att använda.


Bekväm förarmiljö

En förare som har det bekvämt, kan fokusera och ha kontroll vilket säkerställer maximal produktion med hög precision.


Flexibel och produktiv

Ytterst kapabel med tillvalsutrustning som förbättrar produktiviteten.


Konstruerad för enkel service

Maskinen är konstruerad för att servicen ska vara enkel vilket minskar tiden och kostnaden för underhåll och service.


PM620 Tillvalsutrustning

Cat Grade Control

Robust skyddstak
  • Vindrutor för skyddstak

Cat diamantbits

Extra LCD-pekskärm

Product Link, ytterligare konfigurationer

Extra vattenspraysystem

Invändig utjämningsskida

Rotorvridverktyg

System för dammbekämpning

Kamera, främre matarband

Fjärrkamera, bak

Fjärrkamera, magnetfäste

Fjädrande säten

Bitskopfack

Högtrycksspolsystem

Påfyllningspump till vattentank

Bränslematarpump

Roterande varningsljus, fast

Roterande varningsljus, magnetfäste

Idriftsättningsstöd