PM102 – hjul

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Med sin kombination av ökad produktionskapacitet, optimerade prestanda och förenklad service kan nya PM102 med hjulunderrede utföra krävande fräsjobb.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt med full vattentank 37705.0 lb 17100.0 kg Less
Transportvikt med tom vattentank 36160.0 lb 16400.0 kg Less

Driftspecifikationer

Inre vändradie 6.6 fot 2.1 m Less
Maximal körhastighet 3.9 mph 6.4 km/h Less
Arbetshastighet 89.0 fot/min 27.0 m/min Less

Motor

Motormodell C7 med ACERT C7 med ACERT Less
Bruttoeffekt 225.0 hk 168.0 kW Less

Mått

Arbetslängd (transportören uppe) 35.08 fot 10.7 m Less
Arbetsbredd 6.5 fot 2.0 m Less
Maximal arbetshöjd 11.17 fot 3.4 m Less
Minimal arbetshöjd 7.67 fot 2.38 m Less
Maximal truckfrigång 15.58 fot 4.8 m Less
Transportlängd – basmaskin 17.42 fot 5.33 m Less
Maximal transporthöjd 10.08 fot 3.1 m Less
Transportbredd 7.75 fot 2.4 m Less
Transportlängd – med infälld transportör 27.67 fot 8.5 m Less

Rotorenhet

Skärbredd 40.0 tum 1000.0 mm Less
Maximalt skärdjup 12.0 tum 305.0 mm Less
Antal skärverktyg +97 +97 Less

Transportörsystem

Hastighet för insamlande transportör 827.0 fot/min 252.0 m/min Less
Bredd på insamlande transportör 21.6 tum 550.0 mm Less
Längd på utmatningstransportör 20.5 fot 6.3 m Less
Bredd på utmatningstransportör 23.6 tum 600.0 mm Less
Maxhastighet för utmatningstransportör 827.0 fot/min 252.0 m/min Less
Svängbåge för utmatningstransportör (från mitten) 41.0 Grader 41.0 Grader Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 105.0 gal 400.0 l Less
Vattenspraysystem 280.0 gal 1060.0 l Less

Cat® C7-motor med ACERT-teknik

Cat® C7-motorn med ACERT-teknik kombinerar beprövade system med innovativa nya tekniker för exakt matning av bränsle till förbränningskammaren. C7 är kraftfull och effektiv och uppfyller utsläppsnormerna Tier 3 (USA) och steg IIIA (EU).


Framdrivningssystem

Hydrostatisk drivning med hydrauliskt flöde från en axiell kolvpump med variabel slagvolym. Drivmotorer med dubbel volym på varje band ger balanserad dragkraft.


Hjulunderrede

Hjulen ger höga transporthastigheter och därmed kortare förflyttningstider.


Rotordrivning

Ger maximalt med effekt till varje fräsverktyg.


Vals

Avsedd för hög produktion och lång livslängd. Koniska verktygshållare med snabbkoppling gör verktygsbyten enkla.


Primär insamlande transportör

Det insamlande transportbandet rensar fräslådan snabbt och effektivt. Vattenspraysystem för smörjning, kylning och reducering av damm.


Fällbar främre transportör

Hög kapacitet och mångsidighet bidrar till ökad produktivitet på arbetsplatsen. Transportören kan fällas för att minska maskinens storlek under transport.


Förarplats

Utformad för effektivitet, produktivitet och enkel användning. Lättåtkomliga reglage minimerar förartröttheten.


Fräsning till jämnhöjd

Fräsning till jämnhöjd med hydraulisk styrning av det bakre högra benet gör att PM102 kan användas nära trottoarkanter, väggar eller skyddsräcken.


Styrning av det bakre högra bandet

Optimal maskinmanövrering för exakt kontroll och produktion.


Automatisk höjd- och lutningskontroll som tillval

Tillvalen för lutningskontroll ger exakt styrning av valsen till ett förinställt fräsdjup. Systemet kan ställas in så att antingen höjden eller lutningen styrs.


Tillförlitlighet och servicevänlighet

Alla Cat-maskiner kännetecknas av tillförlitlighet och servicevänlighet. Dessa viktiga egenskaper gör att din investering fortsätter att vara lönsam.


PM102 – hjul Tillvalsutrustning

Automatiskt höjd- och lutningssystem

Hydrauliskt ställbart skyddstak

Högtrycksspolsystem

Vattenpåfyllningspump med hög kapacitet

Strålkastarsats för körning på väg