< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® kompakta bandlastare 299D2 ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och enkel lastbilslastning. Dess fjädrande underredssystem är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Nettoeffekt 95.0 hp 71.0 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 98.0 hp 73.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Cylindervolym 232.0 tum3 3.8 l Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Nettoeffekt ISO 9249 95.0 hp 71.0 kW Less
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min SAE J1995 246.0 lbf-ft 334.0 Nm Less

Vikter

Arbetsvikt 11275.0 lb 5114.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet: 50 % tipplast 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Tipplast 9200.0 lb 4173.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7270.0 lb 3298.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6162.0 lb 2795.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 4860.0 lb 2204.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 35 % tipplast 3200.0 lb 1451.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 50 % tipplast 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Markkontaktyta (band 400 mm/15,7 tum) 2184.0 tum2 1.41 m2 Less
Markkontaktyta (band 450 mm/17,7 tum) 2463.0 tum2 1.59 m2 Less
Marktryck (band 400 mm/15,7 tum) 5.2 psi 35.6 kPa Less
Marktryck (band 450 mm/17,7 tum) 4.6 psi 31.5 kPa Less

Mått

Bandlängd på marken 69.6 tum 1767.0 mm Less
Total bandlängd 89.4 tum 2270.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 83.6 tum 2125.0 mm Less
Markfrigång 9.6 tum 245.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 33° 33° Less
Maximal tömningsvinkel 54° 54° Less
Längd utan skopa 125.5 tum 3189.0 mm Less
Längd med skopan på marken 154.7 tum 3931.0 mm Less
Maximal totalhöjd 158.7 tum 4032.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 126.3 tum 3208.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.1 tum 180.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 33.6 tum 852.0 mm Less
Frigång vid max. lyft och tömning 94.5 tum 2399.0 mm Less
Fordonsbredd (band 400 mm/15,7 tum) 76.0 tum 1931.0 mm Less
Fordonsbredd (band 450 mm/17,7 tum) 78.0 tum 1981.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till bakparti 74.0 tum 1881.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste 58.1 tum 1476.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 91.1 tum 2314.0 mm Less
Maximal räckvidd med armar parallella med marken 51.9 tum 1319.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel vid max. lyft 81° 81° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 19.4 tum 493.0 mm Less
Tillbakatiltning 25° 25° Less

Hydraulsystem

Hydraulflöde – standard: hydraultryck för lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde – standard: hydraulflöde för lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulflöde – standard: Hydraulkraft (beräknad) 44.0 hp 33.0 kW Less
Hydraulflöde – XPS med högt flöde: Maximalt hydraultryck för lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulflöde – XPS med högt flöde: Maximalt hydraulflöde för lastare 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Hydraulflöde – XPS med högt flöde: Hydraulkraft (beräknad) 76.0 hp 57.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt): en hastighet 5.2 mph 8.4 km/h Less
Transportfart (framåt eller bakåt): två hastigheter 8.4 mph 13.5 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 4.1 gal 16.0 l Less
Motorns vevhus 3.5 gal 13.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal 122.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal 19.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Går att få med förarstol med högt ryggstöd, värme, luftfjädring och stolmonterade, justerbara joystickreglage vilket gör Cats kompakta bandlastare branschledande när det gäller förarkomfort.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med avancerad skärm som standard, som möjliggör justeringar via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och krypreglering, flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.


Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som tillval och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. XPS-hydraulsystem med högt flöde finns för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV uppfylls. Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.


Fjäderupphängt underrede

Helt oberoende torsionsaxelupphängning som standard i kombination med tillvalet lastarmsfjädring med hastighetsavkänning ger bättre körning i oländig terräng, vilket möjliggör bättre fasthållande av last, ökad produktivitet och högre förarkomfort.


Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats kompakta bandlastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Lätt instigning

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


299D2 Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetsstrålkastare, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, DEF-nivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, aktivering av luftintagsvärmare, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm (127 mm), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.8, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/EU steg IV
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • Gummiband med stålinlägg – 400 mm (15,7 tum) eller 450 mm (17,7 tum)
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar
  • PRESTANDAPAKET (något av följande måste väljas):
    • Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    • Prestandapaket H2: Standardflöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    • Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET (något av följande måste väljas):
    • Öppen ROPS (C0): Fast förarstol (ingen fotgas, innertak, värmare eller dörr)
    • Öppen ROPS (C1): Fotgas, innertak, mugghållare och val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (ingen värmare eller dörr)
    • Sluten ROPS med värme (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): C2 + luftkonditionering

299D2 Tillvalsutrustning

Externa motvikter

Roterande varningsljus

Motorblocksvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Högkapacitetsbatteri, 880 CCA, med batterifrånskiljare

Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA, med batterifrånskiljare

Product Link™, mobilnät

Behovsstyrd fläkt med variabel hastighet och reverseringsfunktion

Hastighetsberoende lastarmsfjädring

Avancerad skärm: Bakåtriktad kamera ingår

Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Helstålsband (tätade och smorda – SALT) med bandplattor av trekamstyp; endast en körhastighet