< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 289D kompakt bandlastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastbilslastning. Dess fjädrande underredssystem är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Nettoeffekt 72.9 hp 54.4 kW Less
Bruttoeffekt 74.3 hp 55.4 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW Less
Cylindervolym 203.0 tum3 3.3 l Less
Cylinderdiameter 3.7 tum 94.0 mm Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 10533.0 lb 4778.0 kg Less

Driftspecifikationer

Markkontaktyta 2272.0 tum2 1.47 m2 Less
Marktryck 4.6 psi 32.0 kPa Less
Tipplast 7600.0 lb 3447.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 50 % tipplast 3800.0 lb 1724.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 35 % tipplast 2660.0 lb 1207.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 4050.0 lb 1837.0 kg Less

Mått

Bandlängd på marken 64.2 tum 1630.0 mm Less
Total bandlängd 83.8 tum 2129.0 mm Less
Längd med skopan på marken 146.2 tum 3714.0 mm Less
Längd utan skopa 117.9 tum 2995.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 83.2 tum 2113.0 mm Less
Fordonsbredd 78.0 tum 1981.0 mm Less
Max. Total höjd 158.1 tum 4015.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid maximalt Lyft 125.1 tum 3178.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.5 tum 190.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft/tömning 30.0 tum 761.0 mm Less
Spel vid maximal lyft/tömning 94.0 tum 2387.0 mm Less
Markfrigång 8.9 tum 226.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 33° 33° Less
Maximal tömningsvinkel 51° 51° Less
Vändradie från centr - bak 70.7 tum 1796.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 55.5 tum 1410.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 88.8 tum 2256.0 mm Less
Max. räckvidd med parallella armar 50.0 tum 1270.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 84° 84° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 14.5 tum 369.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydrauloljeflöde Standard Standard Less
Hydrauloljeflöde XPS med högt flöde XPS med högt flöde Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulkraft 44.0 hp 33.0 kW Less
Max. Hydraultryck, lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Max. Hydraulflöde, lastare 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 76.0 hp 57.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt): en hastighet 4.5 mph 7.2 km/h Less
Transportfart (framåt eller bakåt): två hastigheter 7.0 mph 11.3 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 3.7 gal 14.0 l Less
Motorns vevhus 3.0 gal 11.0 l Less
Bränsletank 24.8 gal 94.0 l Less
Hydraulsystem 13.7 gal 52.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.


Enastående kraft

Högpresterande drivlina ger maximal prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering, två körhastigheter som standard och en branschunik elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Den elektroniskt styrda motorn Cat C3.3B ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final (EU steg IIIB). XPS-hydraulsystem med högt flöde finns för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap.


Mångsidighet för att ta sig an alla jobb

Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet. Helt oberoende torsionsaxelupphängning som standard i kombination med tillvalet lastarmsfjädring med hastighetsavkänning ger bättre körning i oländig terräng, vilket möjliggör bättre fasthållande av last, ökad produktivitet och högre förarkomfort. Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats kompakta bandlastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen som tillval, med vilken justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet görs direkt på skärmen. Displayen kan ställas in för olika språk, skärmkomponenterna kan anpassas och den har funktioner för säkerhet och bakåtriktad kamera.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


289D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, som uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • Gummiband med stålinlägg – 400 mm (15,7 tum) eller 450 mm (17,7 tum)
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar
  • PRESTANDAPAKET:
    • Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    • Prestandapaket H2: Standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    • Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    • Öppen ROPS (C0): Fast förarstol (ingen fotgas, innertak, värmare eller dörr)
    • Öppen ROPS (C1): Fotgas, innertak, mugghållare och val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (ingen värmare eller dörr)
    • Sluten ROPS med värme (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): C2 + luftkonditionering

289D Tillvalsutrustning

Hand- och fotreglage

Externa motvikter

Roterande varningsljus

Motorblocksvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA

Product Link™, mobilnät

Lastarmsfjädring

Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet, förberedd för bakåtriktad kamera

Avancerad skärm: Bakåtriktad kamera ingår

Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)