< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
Svara för att fortsätta. Svara för att fortsätta Ange en giltig e-postadress.
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 299D XHP kompakt bandlastare har en kraftfull motor, hydraulsystem med hög effekt, höga lyftkrafter, design med vertikallyft och torsionsaxelupphängning och ger därmed maximala prestanda för redskapsproduktivitet, grävning, lastning och hantering av material på ett stort antal underlag och tillämpningar.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Nettoeffekt 106.0 hp 79.0 kW Less
Bruttoeffekt 110.0 hp 82.0 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cylindervolym 232.0 tum3 3.8 l Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 11612.0 lb 5267.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet: 50 % tipplast 4650.0 lb 2109.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 35 % tipplast 3255.0 lb 1476.0 kg Less
Markkontaktyta 2184.0 tum2 1.41 m2 Less
Marktryck 5.3 psi 36.7 kPa Less
Tipplast 9300.0 lb 4218.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7552.0 lb 3426.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6111.0 lb 2772.0 kg Less

Mått

Bandlängd på marken 69.6 tum 1767.0 mm Less
Total bandlängd 89.4 tum 2270.0 mm Less
Längd med skopan på marken 151.8 tum 3855.0 mm Less
Längd utan skopa 123.5 tum 3138.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 83.7 tum 2127.0 mm Less
Fordonsbredd 78.0 tum 1981.0 mm Less
Max. Total höjd 158.4 tum 4024.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid maximalt Lyft 125.6 tum 3191.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.9 tum 200.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft/tömning 30.6 tum 778.0 mm Less
Spel vid maximal lyft/tömning 94.3 tum 2395.0 mm Less
Markfrigång 8.7 tum 222.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 30° 30° Less
Maximal tippningsvinkel 52° 52° Less
Vändradie från centr - bak 73.4 tum 1863.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 58.0 tum 1474.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 91.2 tum 2317.0 mm Less
Max. räckvidd med parallella armar 50.2 tum 1276.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 83° 83° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 15.6 tum 396.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydrauloljeflöde Standard Standard Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulkraft 44.0 hp 33.0 kW Less
Hydrauloljeflöde XHP med högt flöde XHP med högt flöde Less
Max. Hydraultryck, lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Max. Hydraulflöde, lastare 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 94.0 hp 70.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transporthastighet framåt 5.2 mph 8.4 km/h Less
Transporthastighet bakåt 5.2 mph 8.4 km/h Less
Transporthastighet bakåt - 2 hastigheter 8.4 mph 13.5 km/h Less
Transporthastighet framåt - 2 hastigheter 8.4 mph 13.5 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 4.1 gal 16.0 l Less
Motorns vevhus 3.5 gal 13.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal 122.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Säten med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med sätesmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.


Enastående kraft

Högpresterande drivlina ger maximal prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering, två körhastigheter som standard och en branschunik elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim (EU steg IIIB). XHP-hydraulsystemet ger högt flöde och högt tryck som levererar branschledande hydraulkraft som kan driva de mest krävande arbetsredskap.


Mångsidighet för att ta sig an alla jobb

Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och funktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet. Helt oberoende torsionsaxelupphängning som standard i kombination med lastarmsfjädring med hastighetsavkänning ger bättre körning i oländig terräng, vilket möjliggör bättre fasthållande av last, ökad produktivitet och högre förarkomfort. Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats kompakta bandlastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Avancerad display

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade displayen (standard) som ger dig möjlighet att göra justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet direkt på skärmen. Displayen kan ställas in för olika språk, skärmkomponenterna kan anpassas och den har funktioner för säkerhet och bakåtriktad kamera.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


299D XHP Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Säte med hög rygg och tygklädsel med luftfjädring, uppvärmt med lutningsmöjlighet och svankstöd och helt justerbara sätesmonterade reglage
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå 1
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Backspegel i hytten
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Advanced display: 5-tums LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet, bakåtriktad kamera ingår
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, som uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • SOS-oljeprovtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)
  • Lastarmsfjädring

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med lång livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Extern motvikt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • Gummiband med stålinlägg – 400 mm (15,7 tum) eller 450 mm (17,7 tum)
  • Komfortpaket:
  • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, säte med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring och dörr (glas eller polykarbonat)
  • Prestandapaket:
  • Prestandapaket H3: XHP-hydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskapet, positionering av redskapet, elektronisk dämpning (höjning och sänkning)

299D XHP Tillvalsutrustning

Roterande varningsljus

Motorvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Product Link™, mobilnät

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)