< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
Svara för att fortsätta. Svara för att fortsätta Ange en giltig e-postadress.
  Ja, jag vill få meddelanden (t.ex. e-post) från samtliga Caterpillar-avdelningar och återförsäljarnätet.

Översikt

Cat®:s allterränglastare, med sina många arbetsredskapsalternativ, är en enormt mångsidig, kompakt anläggningsmaskin. Den är konstruerad för att erbjuda Cats sedvanliga tillförlitlighet och produktivitet även under de tuffaste förhållandena.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Nettoeffekt 56.0 hp 42.0 kW Less
Bruttoeffekt 62.0 hp 46.0 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 62.0 hp 46.0 kW Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 56.0 hp 42.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 56.0 hp 42.0 kW Less
Cylindervolym 134.0 tum3 2.2 l Less
Cylinderdiameter 3.3 tum 84.0 mm Less
Slaglängd 3.9 tum 100.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 6997.0 lb 3174.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet: 50 % tipplast 2150.0 lb 975.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 35 % tipplast 1505.0 lb 683.0 kg Less
Markkontaktyta 1770.0 tum2 1.14 m2 Less
Marktryck 4.0 psi 27.3 kPa Less
Tipplast 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 4060.0 lb 1842.0 kg Less

Mått

Bandlängd på marken 59.0 tum 1499.0 mm Less
Total bandlängd 75.0 tum 1899.0 mm Less
Längd med skopan på marken 129.0 tum 3285.0 mm Less
Längd utan skopa 99.0 tum 2518.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 78.0 tum 1990.0 mm Less
Fordonsbredd 66.0 tum 1676.0 mm Less
Max. Total höjd 150.0 tum 3799.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid maximalt Lyft 112.0 tum 2862.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 8.7 tum 220.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft/tömning 25.0 tum 625.0 mm Less
Spel vid maximal lyft/tömning 84.0 tum 2134.0 mm Less
Markfrigång 10.0 tum 267.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 41° 41° Less
Maximal tippningsvinkel 40° 40° Less
Vändradie från centr - bak 54.0 tum 1377.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 52.0 tum 1312.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 82.0 tum 2095.0 mm Less
Max. räckvidd med parallella armar 53.0 tum 1339.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 82° 82° Less

Hydraulsystem

Hydrauloljeflöde Standard Standard Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 16.0 gal/min 61.0 l/min Less
Hydraulkraft 31.0 hp 23.2 kW Less

Hytt

ROPS-skydd SAE J1040 MAJ94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAJ94, ISO 3471:1994 Less
FOPS-skydd SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 nivå I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 nivå II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 nivå II Less

Drivlina

Transporthastighet framåt 7.0 mph 11.3 km/h Less
Transporthastighet bakåt 7.0 mph 11.3 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 2.6 gal 10.0 l Less
Motorns vevhus 2.6 gal 10.0 l Less
Bränsletank 17.0 gal 65.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Hydraultank 9.2 gal 35.0 l Less

Förarplats

Suverän komfort gör att produktiviteten hålls uppe hela arbetsdagen.


Underrede

Det fjäderupphängda gummibandsunderredet ger extremt lågt marktryck.


Drivlina

Otroliga prestanda i kombination med hög bränsleeffektivitet.


Lyftlänkssystem

Byggt för krävande jobb.


Hydraulik

Enastående lyftprestanda, brytkraft och styrka för att tillgodose alla era behov.


Arbetsredskap

Utför fler arbetsuppgifter med en maskin med hjälp av redskap från Cat.


Servicevänlighet

Enklare service och underhåll sparar tid och pengar.


Kundsupport

Erfarenhet du kan lita på.


247B serie 3 Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 85 A växelströmsgenerator
  • Automatisk aktivering av glödstift
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoreffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Förarstol av vinyl
  • Neddragbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Backspegel i hytten
  • 12-voltsuttag
  • Backvarningslarm
  • Signalhorn

DRIVLINA
  • Dieselmotor Cat C2.2 T som uppfyller Tier 4 Interim/Steg IIIA
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • SOSSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Skruvbara hydraulfilter
  • Bränsle- och vattenavskiljarfilter av bajonettyp
  • Uppfällbara vatten- och hydrauloljekylare
  • Ljuddämpare, standard
  • Fjäderansatt parkeringsbroms med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –36 °C (–33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (4)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller hydrauliskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (inklusive behovsstyrd fläkt) (endast Europa)
  • Komfortpaket (något av följande måste väljas):
  • Öppen ROPS (C0): fast säte
  • Öppen ROPS (C1): avfjädrat säte, deluxe-takinklädnad
  • Sluten ROPS (C2): alternativen i C1-paketet plus värmeaggregat, hyttdörr, sidofönster, mugghållare, skräpskydd
  • Sluten ROPS (C3): funktionerna hos C2-paketet plus luftkonditionering
  • Kontrollpaket (ett av följande måste väljas):
  • Kontrollpaket 1: extrahydraulik på/av, standard
  • Kontrollpaket 2: proportionell extrahydraulik deluxe
  • Kontrollpaket 3: proportionell extrahydraulik deluxe, kablage för arbetsredskap

247B serie 3 Tillvalsutrustning

Roterande varningsljus

Behovsstyrd fläkt

Motorvärmare, 120 V eller 240 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Högkapacitetsbatteri, 880 CCA