< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats avfallskompaktorer är konstruerade med hållbarhet i åtanke för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Tack vare optimala prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner arbeta mer effektivt och säkert. 816 lanserades redan 1972 och har varit branschledande i över 40 år. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi utvecklat varje ny serie. 816K bygger vidare på vårt arv av tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och effektivitet.

Motor

Enheter:
Bruttoeffekt 284.0 hp 212.0 kW Less
Nettoeffekt 248.0 hp 185.0 kW Less
Motormodell Cat® C7.1 ACERT™: konfigurerad för två emissionsalternativ Cat® C7.1 ACERT™: konfigurerad för två emissionsalternativ Less
Vridmomentstegring 52.0 % 52.0 % Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.3 tum 135.0 mm Less
Cylindervolym 427.8 tum3 7.01 l Less
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV eller utsläppskrav motsvarande dem i U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV eller utsläppskrav motsvarande dem i U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA Less
Högt tomgångsvarvtal 2270.0 varv/min 2270.0 varv/min Less
Lågt tomgångsvarvtal 800.0 varv/min 800.0 varv/min Less
Nominell effekt (SAE J1349) – Tier 4 Final/steg IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Nominell effekt (netto ISO 9249) – Tier 4 Final/steg IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Bruttoeffekt (SAE J1995) – Tier 4 Final/steg IV 284.0 hp 212.0 kW Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) – Tier 4 Final/steg IV 274.0 hp 204.0 kW Less
Högsta nettovridmoment vid 1 400 varv/min – Tier 4 Final/steg IV 899.0 lbf-ft 1219.0 Nm Less
Nominell effekt (SAE J1349) – motsvarande Tier 3/steg IIIA 249.0 hp 186.0 kW Less
Nominell effekt (netto ISO 9249) – motsvarande Tier 3/steg IIIA 249.0 hp 186.0 kW Less
Bruttoeffekt (SAE J1995) – motsvarande Tier 3/steg IIIA 286.0 hp 213.0 kW Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) – motsvarande Tier 3/steg IIIA 275.0 hp 205.0 kW Less
Högsta nettovridmoment vid 1 400 varv/min – motsvarande Tier 3/steg IIIA 749.0 lbf-ft 1016.0 Nm Less
Maximal höjd utan effektsänkning – över havet 9842.52 fot 3000.0 m Less

Transmission

Typ av transmission Planettyp – Powershift – ECPC Planettyp – Powershift – ECPC Less
Körhastigheter: framåt – första 3.8 mph 6.1 km/h Less
Körhastigheter: framåt – andra 6.8 mph 10.9 km/h Less
Körhastigheter: bakåt – första 4.3 mph 7.0 km/h Less
Körhastigheter: bakåt – andra 7.8 mph 12.5 km/h Less

Hydraulsystem

Cylindrar, dubbelverkande: lyft, cylinderdiameter och slaglängd 120 × 915 mm (4,7 × 36,0 tum) 120 × 915 mm (4,7 × 36,0 tum) Less
Huvudöverströmningsventilens öppningstryck 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
Maximalt matningstryck 2930.0 psi 20200.0 kPa Less
Pumpflöde vid 2 111 varv/min 23.5 gal/min 89.0 l/min Less

Axlar

Fram Planettyp – Fast Planettyp – Fast Less
Pendlingsvinkel ±6° ±6° Less
Bak Planettyp – Pendlande Planettyp – Pendlande Less

Bromsar

Parkeringsbroms Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 132.1 gal 500.0 l Less
Kylsystem – Tier 4 Final/steg IV 21.4 gal 81.0 l Less
Transmission 14.8 gal 56.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 11.4 gal 43.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 11.4 gal 43.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (endast för Tier 4 Final/steg IV) 4.2 gal 16.0 l Less
Motorns vevhus 5.28 gal 20.0 l Less
Endast hydraultank 19.8 gal 75.0 l Less
Kylsystem – motsvarande Tier 3/steg IIIA 19.3 gal 73.0 l Less
Anmärkning Alla dieselmotorer på terrängfordon som följer Tier 4 Final/steg IV måste användas med: – Dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller en svavelhalt på högst 15 ppm (mg/kg) för EPA och högst 10 ppm för EU. Biodieselblandningar upp till B20 kan användas om de är blandade med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel och när biodieselråvaran uppfyller specifikationerna enligt ASTM D7467. – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller alla krav enligt ISO 22241-1. Alla dieselmotorer på terrängfordon som följer Tier 4 Final/steg IV måste användas med: – Dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller en svavelhalt på högst 15 ppm (mg/kg) för EPA och högst 10 ppm för EU. Biodieselblandningar upp till B20 kan användas om de är blandade med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel och när biodieselråvaran uppfyller specifikationerna enligt ASTM D7467. – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller alla krav enligt ISO 22241-1. Less

Vikter

Arbetsvikt 56899.0 lb 25809.0 kg Less

Hytt – ljuddämpning

Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) (Tier 4 Final/steg IV) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) motsvarande Tier 3/steg IIIA 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Hytt – standard

Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) (Tier 4 Final/steg IV) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) motsvarande Tier 3/steg IIIA 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Driftspecifikationer

Maximal arbetsvikt (Tier 4 Final/steg IV) 56899.0 lb 25809.0 kg Less
Maximal arbetsvikt (motsvarar Tier 3/steg IIIA) 56308.0 lb 25541.0 kg Less

Mått (ungefärliga)

Höjd till avgasrörets överkant 11.5 fot 3497.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 8.9 fot 2720.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 2.7 fot 818.0 mm Less
Draganordning till framaxelns mitt 5.5 fot 1675.0 mm Less
Hjulbas 11.0 fot 3350.0 mm Less
Bredd över hjulen 131.4 fot 3338.0 mm Less
Höjd till toppen av roterande varningsljus 14.3 fot 4368.0 mm Less
Bakaxelns mitt till stötfångaren 6.5 fot 1990.0 mm Less
Total längd (maximal) 26.4 fot 8058.0 mm Less
Höjd till hyttaket 12.7 fot 3878.0 mm Less
Inre vändradie (hjul) 8.9 fot 2700.0 mm Less
Inre vändradie (blad) 9.5 fot 2910.0 mm Less
Yttre vändradie (blad) 21.2 fot 6473.0 mm Less
Markfrigång 1.7 fot 516.0 mm Less

Hydraulsystem – styrning

Cylinderdiameter 4.0 tum 101.6 mm Less
Högsta systemflöde 147 l/min vid 2 111 varv/min (38,8 gal/min vid 2 111 varv/min) 147 l/min vid 2 111 varv/min (38,8 gal/min vid 2 111 varv/min) Less
Styrtryck begränsat 4003.0 psi 27600.0 kPa Less
Styrsystem – Krets Stängt mittläge, lastavkännande Stängt mittläge, lastavkännande Less
Styrsystem – Pump Kolv – Variabel slagvolym Kolv – Variabel slagvolym Less
Slaglängd 23.5 tum 597.0 mm Less
Fordonets styrvinkel 84.0 grader 84.0 grader Less

Blad

Bredd – Hyvelbladets längd 11.75 fot 3580.0 mm Less
Höjd med skärstål och galler 6.4 fot 1961.0 mm Less
Maximalt skärdjup 1.2 fot 362.0 mm Less
Max. lyft ovanför marknivån 3.7 fot 1140.0 mm Less
Bredd över ändstål 12.0 fot 3656.0 mm Less

Hjul

Paddeltänder – vikt (grupp) 13126.0 lb 5954.0 kg Less
Paddeltänder – yttre diameter 67.6 tum 1717.0 mm Less
Paddeltänder – valsdiameter 55.1 tum 1400.0 mm Less
Paddeltänder – valsbredd 40.0 tum 1016.0 mm Less
Paddeltänder – tänder per rad 5 5 Less
Paddeltänder – tänder per hjul 20 20 Less
Paddeltänder – utbytbara Svetsad Svetsad Less
Paddeltänder – bredd över valsarna 131.4 tum 3338.0 mm Less
Paddeltänder – tandhöjd 6.25 tum 159.0 mm Less
Plus-tänder – vikt (grupp) 13982.0 lb 6342.0 kg Less
Plus-tänder – yttre diameter 67.6 tum 1717.0 mm Less
Plus-tänder – valsdiameter 55.1 tum 1400.0 mm Less
Plus-tänder – valsbredd 40.0 tum 1016.0 mm Less
Plus-tänder – tänder per rad 5 5 Less
Plus-tänder – tänder per hjul 20 20 Less
Plus-tänder – utbytbara Svetsad Svetsad Less
Plus-tänder – bredd över valsarna 131.4 tum 3338.0 mm Less
Plus-tänder – tandhöjd 6.25 tum 159.0 mm Less
Kombinationshjul – vikt (grupp) 13554.0 lb 6148.0 kg Less
Kombinationshjul – yttre diameter 67.6 tum 1717.0 mm Less
Kombinationshjul – valsdiameter 55.1 tum 1400.0 mm Less
Kombinationshjul – valsbredd 40.0 tum 1016.0 mm Less
Kombinationshjul – tänder per rad 5 5 Less
Kombinationshjul – tänder per hjul 20 20 Less
Kombinationshjul – utbytbara Svetsad Svetsad Less
Kombinationshjul – bredd över valsarna 131.4 tum 3338.0 mm Less
Kombinationshjul – tandhöjd 6.25 tum 159.0 mm Less

Effektivitet och produktivitet

De integrerade maskinsystemen ger den effektivitet och produktivitet som du förväntar dig.


Ramverk

Ändamålsenligt byggt från marken och uppåt för de tuffaste förhållanden.


Motor och drivlina

Arbeta mer effektivt med förbättrad effekt och kontroll.


Hjul och tänder

Fler alternativ som passar din verksamhet.


Förarplats

Klassens bästa förarkomfort och ergonomi.


Integrerade tekniska lösningar

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.


Avfallsskydd

Maximal produktionstid, lång livslängd – det är det du förväntar dig.


Säkerhet

Vi prioriterar din säkerhet.


Hållbarhet

Värnar om miljön.


Servicevänlighet

Ger ökad drifttid genom att minska servicebehovet.


Kundsupport

Din Cat-återförsäljare vet hur du kan hålla dina maskiner produktiva.


Driftskostnader

Spara tid och pengar genom att jobba smart.


816K Standardutrustning

DRIVLINA
  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
  • Luft-till-luft-efterkylare
  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade färdbromsar av flerskivig typ i oljebad
  • Cats modul för rena emissioner (endast Tier 4 Final/steg IV)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)
  • Motor, Cat C7.1 med ACERT-teknik (konfigurerad för två emissionsalternativ): – Tier 4 Final/steg IV – Tier 3/steg IIIA
  • Motordriven kylfläkt (sug)
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Luftkyld bränslekylare
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Ljuddämpare (under huven) (endast motsvarande Tier 3/steg IIIA)
  • Kylare, paket av modultyp
  • Starthjälp (eter)
  • Gasreglagespärr
  • Transmission, planettyp, med 2 växlar framåt och 2 bakåt
  • Momentomvandlare

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Generator (150 A)
  • Batterier, underhållsfria
  • Elsystem (24 V)
  • Låsbar huvudströmbrytare på marknivå
  • Varningsljus, okopplat (lysdiodsblinkers)
  • Belysningssystem (fram och bak)
  • Startmotor, elektrisk
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart

FÖRARMILJÖ
  • 12-voltsuttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • AccuGrade™ kartläggning (förberedd)
  • Luftkonditionering med takmonterad kondensor
  • Hytt, ljuddämpad och trycksatt
  • Kamera för bakåtsikt
  • Krokar för jacka och hjälm
  • Fingertoppsreglage för växling
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hydraulreglage – golvmonterade
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare: – DEF-vätskenivå (endast Tier 4 Final/steg IV) – Motorns kylvätsketemperatur – Bränslenivå – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/varvräknare – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – Bromsoljetryck – Elsystem, låg spänning – Varnings- och åtgärdslampa för motorfel – Parkeringsbromsens status
  • Inbyggd fyrstolpars skyddskonstruktion mot överrullning (ROPS/FOPS)
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Spegel, invändig (panoramasikt)
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Radio, CB-förberedd
  • Förberedd för underhållningsradio: – Antenn – Högtalare – Omvandlare (12 V, 10–15 A)
  • Säkerhetsbälte med påminnelse, rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrlås
  • Solskydd, fram
  • Tonade rutor
  • Växellägen (indikator)
  • VIMS (Vital Information Management System) – Grafisk informationsdisplay – Extern dataport – Programmerbara förarprofiler – Händelseindikatorlampa på bakre grillen
  • Våtarmstorkare/-spolare (fram och bak): – Intervalltorkare (fram och bak)

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd, axel (fram och bak)
  • Skydd, hyttfönster
  • Skydd, vevhus och drivlina, med gångjärn
  • Skydd, drivaxel
  • Skydd, kylare
  • Avvisande stänger

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel, förblandat, 50 % koncentration, långtidsverkande (-34 °C/-29 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • DEF-tankens fyllnadsmätare (endast Tier 4 Final/steg IV)
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare, transmission och hydraultank
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CJ-4-olja
  • Nödutgång
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Bränsletank, 500 l (132 gallon)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Hydraulik, motor och transmissionsoljekylare
  • Oljebytessystem, hög hastighet
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Styrning, lastkännande
  • Helt hydrauliskt filtreringssystem
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning

STANDARDTILLBEHÖR – FÖRARMILJÖ
  • Glas (fönster): – Limmat, som standard, eller gummimonterat glas
  • Signalhornsgrupp (standard)
  • Signalhornsgrupp (trumpet)
  • Belysning – hytt: – standard eller LED
  • Speglar – hytt: – standard eller uppvärmda
  • Förrenare – hytt: – standard eller driven
  • Förarstol – hytt: – standard eller uppvärmt och ventilerat

STANDARDTILLBEHÖR – DRIVLINA
  • Axlar: – Axelkonfiguration (antispinn fram) – Axelkonfiguration (antispinn bak) – Axelkonfiguration (antispinn fram och bak)

STANDARDTILLBEHÖR – SPECIALKONFIGURATIONER
  • Motorns förrenare: – turbin eller tvåstegs

STANDARDTILLBEHÖR – BLAD
  • Schaktarkonfiguration – standard (inget blad)
  • Schaktarkonfiguration – rakt blad
  • Schaktarkonfiguration – lutning (inget blad)

STANDARDTILLBEHÖR – TEKNIKPRODUKTER
  • Product Link: – GSM, satellit

STANDARDTILLBEHÖR – HJUL OCH RENGÖRINGSSTÄNGER
  • Hjul och tänder: – Hjulkonfiguration (6,25-tums pluständer) – Hjulkonfiguration (6,25-tums paddeltänder) – Hjulkonfiguration (6,25-tums plus- och paddeltänder) – Kaphjul
  • Stånggrupp – rengöring (rengöringsfingrar och avvisande stång)

816K Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH

VÄTSKOR
  • Frostskydd –50 °C (–58 °F)

SPECIALKONFIGURATIONER
  • Motor: – Ljuddämpning

STARTHJÄLP
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V

ÖVRIGT
  • Film (ANSI) (endast Tier 4 Final/steg IV)
  • EU-certifiering (endast Tier 4 Final/steg IV)
  • Skylt – tillverkningsår (endast motsvarande Tier 3/steg IIIA)