< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats avfallskompaktorer är konstruerade med hållbarhet i åtanke för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Tack vare optimala prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner arbeta mer effektivt och säkert. 826 lanserades redan 1978 och har varit branschledande under 35 år. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi utvecklat varje ny serie. 826K bygger vidare på vårt arv av tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och effektivitet.

Motor

Enheter:
Bruttoeffekt 435.0 hp 324.0 kW Less
Nettoeffekt 405.0 hp 302.0 kW Less
Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm Less
Slaglängd 6.7 tum 171.4 mm Less
Cylindervolym 927.6 tum3 15.2 l Less
Emissioner Motsvarar Tier 4 Final/steg IV eller Tier 3/EU steg IIIA Motsvarar Tier 4 Final/steg IV eller Tier 3/EU steg IIIA Less
Högt tomgångsvarvtal 2300.0 varv/min 2300.0 varv/min Less
Lågt tomgångsvarvtal 800.0 varv/min 800.0 varv/min Less
Högsta höjd utan effektsänkning (motsvarar Tier 4 Final/steg IV) 9298.0 fot 2834.0 m Less
Högsta nettovridmoment vid 1 300 varv/min 1478.8 lbf-ft 2005.0 Nm Less
Nettoeffekt: momentomvandlardrivning – bruttoeffekt 435.0 hp 324.0 kW Less
Nettoeffekt: momentomvandlardrivning – vridmomentsökning 8.5 % 8.5 % Less
Nettoeffekt: direktdrivning – bruttoeffekt 412.0 hp 307.0 kW Less
Nettoeffekt: direktdrivning – vridmomentsökning 33.0 % 33.0 % Less
Nominell effekt (netto, ISO 9249) 405.0 hp 302.0 kW Less
Nominell effekt (netto, SAE J1349) 405.0 hp 302.0 kW Less
Högsta höjd utan effektsänkning (motsvarar Tier 3/steg IIIA) 9098.0 fot 2773.0 m Less

Transmission

Typ av växellåda Planettyp – Powershift – ECPC Planettyp – Powershift – ECPC Less
Körhastigheter: framåt – högst 1:a 3.7 mph 6.0 km/h Less
Körhastigheter: framåt – högst 2:a 6.6 mph 10.6 km/h Less
Körhastigheter: framåt – högst Eco-läge 4.3 mph 6.9 km/h Less
Körhastigheter: bakåt – högst 1:a 4.3 mph 6.9 km/h Less
Körhastigheter: bakåt – högst 2:a 7.6 mph 12.2 km/h Less
Körhastigheter: bakåt – högst Eco-läge 4.6 mph 7.4 km/h Less

Hydraulsystem

Cylinderdiameter 4.7 tum 120.0 mm Less
Lyftsystem Dubbelverkande cylinder Dubbelverkande cylinder Less
Huvudöverströmningsventilens öppningstryck 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Maximalt matningstryck 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Pumpflöde vid 1 950 varv/min 30.9 gal/min 117.0 l/min Less
Slaglängd 42.1 tum 1070.0 mm Less

Axlar

Fram Planettyp – fast Planettyp – fast Less
Pendlingsvinkel ± 5° ± 5° Less
Bak Planettyp – pendlande Planettyp – pendlande Less

Bromsar

Parkeringsbroms Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 206.6 gal 782.0 l Less
Kylsystem 30.6 gal 116.0 l Less
Transmission 17.4 gal 66.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 26.4 gal 100.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 29.1 gal 110.0 l Less
Dieselavgaser, vätsketank (Tier 4 Final/steg IV) 8.5 gal 32.0 l Less
Motorns vevhus 9.0 gal 34.0 l Less
Endast hydraultank 35.4 gal 134.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 90207.0 lb 40917.0 kg Less

Hytt – Standard

Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

Hytt – Ljuddämpning

Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Driftspecifikationer

Maximal arbetsvikt – (Tier 4 Final/steg IV) – Flera alternativ för blad och hjul 90207.0 lb 40917.0 kg Less
Maximal arbetsvikt – (motsvarar Tier 3 Final/steg IIIA) Flera alternativ för blad och hjul 89186.0 lb 40454.0 kg Less

Mått (ungefärliga)

Höjd till hyttens överkant med luftkonditionering 14.99 fot 4568.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 14.56 fot 4439.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 10.87 fot 3312.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 3.15 fot 960.0 mm Less
Draganordning till framaxelns mitt 6.07 fot 1850.0 mm Less
Hjulbas 12.14 fot 3700.0 mm Less
Bredd över hjulen 12.47 fot 3800.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten – inklusive bakre kylarskydd 10.16 fot 3096.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten – inget bakre kylarskydd 9.38 fot 2860.0 mm Less
Höjd till ROPS/skyddstak 14.02 fot 4274.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant med varningsljus 15.63 fot 4765.0 mm Less
Längd med blad på marken - (inklusive bakre kylarskydd) (rakt blad) 28.59 fot 8715.0 mm Less
Vändradie – insidan av hjulen 9.18 fot 2797.0 mm Less
Markfrigång 2.11 fot 642.0 mm Less

Hydraulsystem – Styrning

Cylinderdiameter 4.5 tum 114.3 mm Less
Högsta systemflöde 170 l/min vid 1 950 varv/min (44,9 gal/min vid 1 950 varv/min) 170 l/min vid 1 950 varv/min (44,9 gal/min vid 1 950 varv/min) Less
Styrtryck begränsat 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Styrsystem – krets Dubbelverkande – ändmonterad Dubbelverkande – ändmonterad Less
Styrsystem – pump Kolv – variabel slagvolym Kolv – variabel slagvolym Less
Slaglängd 22.7 tum 576.0 mm Less
Fordonets styrvinkel 86.0 Grader 86.0 Grader Less

Hjul och tänder

Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) paddeltänder – valsdiameter 5.28 fot 1610.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) paddeltänder – valsbredd 3.94 fot 1200.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) paddeltänder – ytterdiameter 6.47 fot 1971.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) paddeltänder – tänder per hjul 30 30 Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) paddeltänder – vikt 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) paddeltänder – bredd över valsarna 12.47 fot 3800.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) medbringar- och Plus-tänder – valsdiameter 5.28 fot 1610.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) medbringar- och Plus-tänder – valsbredd 3.94 fot 1200.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) medbringar- och Plus-tänder – ytterdiameter 6.47 fot 1971.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) medbringar- och Plus-tänder – tänder per hjul 30 30 Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) medbringar- och Plus-tänder – vikt 21125.0 lb 9582.0 kg Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) medbringar- och Plus-tänder – bredd över valsarna 12.47 fot 3800.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) Plus-tänder – valsdiameter 5.28 fot 1610.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) Plus-tänder – valsbredd 3.94 fot 1200.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) Plus-tänder – ytterdiameter 6.47 fot 1971.0 mm Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) Plus-tänder – tänder per hjul 30 30 Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) Plus-tänder – vikt 22002.0 lb 9980.0 kg Less
Tillbehör – hjul: 1 200 mm (47,25 tum) Plus-tänder – bredd över valsarna 12.47 fot 3800.0 mm Less

Effektivitet och produktivitet

De integrerade maskinsystemen ger den effektivitet och produktivitet som du förväntar dig.


Ramverk

Ändamålsenligt byggt för de tuffaste förhållanden.


Drivlina

Arbeta mer effektivt med förbättrad effekt och kontroll.


Förarplats

Klassens bästa förarkomfort och ergonomi.


Integrerade tekniska lösningar

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.


Servicevänlighet

Längre tid i drift med kortare tid för service.


Kundsupport

Din Cat-återförsäljare vet hur du kan hålla dina maskiner produktiva.


Säkerhet

Vi prioriterar din säkerhet.


Hållbarhet

Vårda miljön.


Avfallsskydd

Maximal produktionstid, lång livslängd – det är det du förväntar dig.


Hjul och tänder

Fler alternativ som passar din verksamhet.


Driftskostnader

Spara tid och pengar genom att jobba smart.


826K Standardutrustning

DRIVLINA
  • Single Clutch Speed Shifting (SCSS, växling med enkel koppling)
  • Elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)
  • Luft-till-luft-efterkylare
  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade färdbromsar av flerskivig typ i oljebad
  • Cats modul för rena emissioner (isolerad) (Tier 4 Final/steg IV)
  • Ljuddämpare (under huven) (motsvarar U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, Cat C15 med ACERT-teknik: – Tier 4 Final/steg IV – motsvarar Tier 3/Steg IIIA
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Luftkyld bränslekylare
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Värmesköld, turbo och avgasgrenrör
  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt
  • Integrerat bromssystem
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), automatisk
  • Gasreglagespärr
  • Momentomvandlare med lockup-koppling (LUC)
  • Eco-läge
  • Transmission, planettyp, med 2 växlar framåt och 2 bakåt
  • Ventilationssystem under huven

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (4-1 000 CCA)
  • Elsystem, 24 V
  • Varningsljus, okopplat (lysdiodsblinkers)
  • Belysningssystem, halogenlampor (fram och bak)
  • Stegbelysning
  • Belysning, under huven
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)
  • Låsbar huvudströmbrytare på marknivå
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering med takmonterad kondensor
  • Hytt, ljuddämpad och trycksatt
  • Inbyggd fyrstolpars skyddskonstruktion mot överrullning (ROPS/FOPS)
  • Radioförberedd för underhållning: – Antenn – Högtalare – Omvandlare (12 V, 10–15 A)
  • 12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Radio, CB-förberedd
  • Krokar för jacka och hjälm
  • Hydraulreglage (sätesmonterade)
  • Fingertoppsreglage för växling
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Laminerat glas
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Instrumentering, mätare: – DEF-vätskenivå (Tier 4 Final/steg IV) – Motorns kylvätsketemperatur – Bränslenivå – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/varvräknare – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – Bromsoljetryck – Elsystem, låg spänning – Varnings- och åtgärdslampa för motorfel – Parkeringsbromsens status
  • Spegel, invändig (panoramasikt)
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med luftfjädring
  • Säkerhetsbälte med påminnelse, rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrlås
  • Solskydd, fram
  • Tonade rutor
  • Växellägen (indikator)
  • VIMS (Vital Information Management System) – Grafisk informationsdisplay – Extern dataport – Programmerbara förarprofiler
  • AccuGrade-kartläggning (förberedd)
  • "Våtarmstorkare" med spolare (fram och bak)
  • Intervalltorkare (fram och bak)

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd, axel (fram och bak)
  • Skydd, hyttfönster
  • Skydd, drivaxel
  • Skydd, vevhus och drivlina, hydrauldrivna
  • Avvisande stänger

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel, förblandat, 50 % koncentration, långtidsverkande (-34 °C/-29 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Behovsstyrd fläkt/utsvängbar (hydrauliskt reversibel)
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare, transmission och hydraultank
  • Nödutgång från plattformen
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CJ-4-olja
  • Regleringsfunktioner för tomgångskörning: – Automatisk inkoppling av låg tomgång – Fördröjd motoravstängning – Tomgångsavstängning av motor
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Bränsletank, 782 l (207 gal)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT
  • Hydraulik, motor och transmissionsoljekylare
  • Helt hydrauliskt filtreringssystem
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Oljebytessystem, hög hastighet
  • Styrning, lastkännande
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Vandaliseringsskyddande hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning
  • Nedfällbart avgasrör för transport

STANDARDTILLBEHÖR
  • VIMS/Product Link: – GSM, satellit
  • Motor: – Ljuddämpning
  • Förrenare – hytt: – standard eller driven
  • Fönster: – Limmat, som standard, eller gummimonterat glas
  • Signalhorn: – Standard- eller trumpettyp
  • Stegar: – Fasta eller svängbara
  • Avvisande stång med rengörande fingrar
  • Blad: – Raka, semi-U, U
  • Hjul: – Olika tand- och hjulkonfigurationer (paddel- och plus) (kombination), paddeltand, plustand, skärande tand [U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA-motsvarande], inga)
  • Förrenare – motor: – turbin eller tvåstegs

826K Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Backkamera

FÖRARMILJÖ
  • Radio (inkluderar AM/FM, MP3, Bluetooth, handsfreemikrofon)

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd – bak

STARTHJÄLP
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V

ÖVRIGT
  • Film (ANSI) (HRC)
  • EU-certifiering (HRC)
  • Skylt – tillverkningsår (LRC)