CB7 – Delad vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

CB7 är en 7-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 500 mm (59 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material.

Driftspecifikationer

Enheter:
Standardpackningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Maximal packningsbredd 65.0 tum 1670.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 174.0 lb/tum 31.1 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 100.0 hp 75.0 kW Less
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik Less

Mått

Total längd 177.0 tum 4565.0 mm Less
Hjulbas 130.0 tum 3300.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS 117.0 tum 2980.0 mm Less
Total bredd 65.0 tum 1670.0 mm Less
Valsdiameter 43.0 tum 1108.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 17603.0 lb 78.3 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 6789.0 lb 30.2 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.026 tum 0.65 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.01 tum 0.25 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 55.0 gal 208.0 l Less
Vattentank (spray) volym 196.0 gal 742.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Standardarbetsvikt med hytt 20569.0 lb 9330.0 kg Less
Maximal arbetsvikt med hytt 23082.0 lb 10470.0 kg Less
Standardarbetsvikt med ROPS 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Maximal arbetsvikt med ROPS 22597.0 lb 10250.0 kg Less

Enastående sikt och kontroll

Vibrerande tandemkompaktorn CB7 ger fri sikt och har ett standardsäte som roterar 180º för utmärkt runtomsikt. Den belysta valskanten och valsytan förbättrar sikten för arbete nattetid. Den innovativa handhjulsstyrningen ger exakt kontroll över maskinen.


Tillval för vibratorsystem

Med Cats vibrerande tandemkompaktorer uppnår du snabbt måldensitet tack vare de mångsidiga frekvenserna och amplitudvalen. Du får även finess när det behövs, eftersom du kan ställa in så att endast den främre eller den bakre valsen vibrerar. Alternativen omfattar 2 amplituder och 2 frekvenser och fem amplitudsystem.


Cat® kompakteringskontroll

Med Cats packningskontroll, som är ett tillval, kan entreprenören öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som data samlas in för kvalitetskontroll, dokumentation och framtida planering.


Smidig och effektiv drivlina

CB7 drivs av en Cat® 3.4 B-motor med ACERT™-teknik. Motorn har en rad funktioner som ger lägre bränsleförbrukning, däribland ekonomiläge, men ger ändå den effekt som krävs på tuffa arbetsplatser. Tåliga komponenter bidrar till längre livslängd.


CB7 – Delad vals Tillvalsutrustning

Vibratorsystem med 2 amplituder och 2 frekvenser

Vibratorsystem med 5 amplituder

Luftkonditionering

Luftfjädrat förarsäte med värme

Biologiskt nedbrytbar olja

Cat® kompakteringskontroll

Förberedd för spridaraggregat

CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde)

Kantskärare

Frysskyddssats

Halogenstrålkastare

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Lysdiodbelysning

Kommunikation mellan maskiner

Speglar

Förskjuten ramled

Product Link

Inspelningsmodul

ROPS/FOPS-hytt

Belysning för vägkörning

Temperaturmätare

Vattenfördelningsmattor

Roterande varningsljus