CB10 – Delad vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CB10 med delad vals är en 10-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 700 mm (67 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och kontroll, smidigt arbetande drivlina och mångsidiga vibratorsystem som inkluderar automatiskt justerbar kompaktering samt 2 amplituder och 2 frekvenser.

Driftspecifikationer

Enheter:
Standardpackningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Maximal packningsbredd 73.0 tum 1940.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 176.0 lb/tum 31.5 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 131.0 hp 98.0 kW Less
Motormodell Cat C4.4 med ACERT-teknik, Cat C4.4 med ACERT-teknik, Less

Mått

Total längd 177.0 tum 4565.0 mm Less
Hjulbas 130.0 tum 3300.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS 117.0 tum 2982.0 mm Less
Total bredd 73.0 tum 1872.0 mm Less
Valsdiameter 47.0 tum 1198.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 19491.0 lb 86.7 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 16973.0 lb 75.5 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.024 tum 0.61 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.013 tum 0.33 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 55.0 gal 208.0 l Less
Vattenspraytankens volym 221.0 gal 837.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 22950.0 lb 10410.0 kg Less
Standardarbetsvikt med hytt 23525.0 lb 10670.0 kg Less
Maximal arbetsvikt med hytt 26610.0 lb 12070.0 kg Less
Standardarbetsvikt med ROPS 22950.0 lb 10410.0 kg Less
Maximal arbetsvikt med ROPS 25995.0 lb 11970.0 kg Less

Enastående sikt och kontroll

Vibrerande tandemkompaktorn CB10 ger fri sikt och har ett standardsäte som roterar 180º för utmärkt runtomsikt. Den belysta valskanten och valsytan förbättrar sikten för arbete nattetid. Den innovativa handhjulsstyrningen ger exakt kontroll över maskinen.


Mångsidigt vibratorsystem

Med Cats vibrerande tandemkompaktorer uppnår du snabbt måldensitet tack vare de mångsidiga frekvenserna och amplitudvalen. Alternativen omfattar automatiskt justerbar kompaktering och vibratorsystem med 2 amplituder och 2 frekvenser. Du får även finess när det behövs, eftersom du kan ställa in så att endast den främre eller den bakre valsen vibrerar.


Cats packningskontroll

Med Cats packningskontroll, som är ett tillval, kan entreprenören öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som data samlas in för kvalitetskontroll, dokumentation och framtida planering.


Smidig och effektiv drivlina

CB10 drivs av en Cat C4.4-motor med ACERT™-teknik. Motorn har en rad funktioner som ger lägre bränsleförbrukning, däribland ekonomiläge, men ger ändå den effekt som krävs på tuffa arbetsplatser. Tåliga komponenter bidrar till längre livslängd.


CB10 – Delad vals Tillvalsutrustning

Automatiskt justerbar kompaktering

Luftkonditionering

Luftfjädrat förarsäte med värme

Biologiskt nedbrytbar olja

Cats packningskontroll

CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde)

Kantskärare

Frysskyddssats (vattenspray)

Halogenstrålkastare med belysning av valskant

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

LED-lampor

Kommunikation mellan maskiner

Speglar

Product Link

Belysning för vägkörning

Inspelningsmodul

ROPS/FOPS-hytt

Temperaturmätare

Vibratorsystem med två amplituder och två frekvenser

Roterande varningsljus

Vattenfördelningsmattor

Versa Vibe-vibratorsystem