CB44B – Massiv vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CB44B är en 8-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 500 mm (59 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 8708.0 lb 3950.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 17615.0 lb 7990.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Avstånd till kantsten 35.0 tum 898.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 14.6 fot 4478.0 mm Less
Markfrigång 9.0 tum 226.0 mm Less
Maximal packningsbredd 65.0 tum 1670.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 155.0 lb/tum 27.6 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 102.0 hp 75.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.89 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik Less

Mått

Total längd 177.0 tum 4565.0 mm Less
Hjulbas 130.0 tum 3300.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS 117.0 tum 2980.0 mm Less
Packningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Total bredd 65.0 tum 1670.0 mm Less
Valsdiameter 43.0 tum 1108.0 mm Less
Trumbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Valsdiameter 44.0 tum 1108.0 mm Less
Frekvens 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 17310.0 lb 77.0 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 6744.0 lb 30.0 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.025 tum 0.64 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.01 tum 0.25 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 55.0 gal 208.0 l Less
Vattentank (spray) volym 196.0 gal 742.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

B-seriens vibrerande tandemkompaktorer ger fri sikt med standardsätet som roterar 180º och med 360º rotation som tillval för utmärkt sikt runtom. Den belysta valskanten och valsytan ger dessutom bättre sikt vid arbete nattetid. Den innovativa handhjulsstyrningen eliminerar behovet av den främre konsolen som ofta finns på andra maskiner och ger exakt maskinstyrning.


Tillval för vibratorsystem

Med Cats vibrerande tandemkompaktorer uppnår du snabbt måldensitet tack vare de mångsidiga frekvenserna och amplitudvalen. Du får även finess när det behövs, eftersom du kan ställa in så att endast den främre eller den bakre valsen vibrerar. Alternativen omfattar system för två amplituder/två frekvenser och fem amplituder.


Cat® packningskontroll

Med Cats packningskontroll, som är ett tillval, kan entreprenören öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som data samlas in för kvalitetskontroll, dokumentation och framtida planering.


Smidig och effektiv drivlina

B-seriens tandemkompaktorer drivs av Cat®-motorer med ACERT™-teknik. Motorn har en rad funktioner som ger lägre bränsleförbrukning, däribland ekonomiläge, men ger ändå den effekt som krävs på tuffa arbetsplatser. Tåliga komponenter bidrar till längre livslängd.


CB44B – Massiv vals Tillvalsutrustning

Vibratorsystem med 5 amplituder

Cat® packningskontroll

Kantskärare

ROPS/FOPS-hytt

Delade valsar

Förskjuten ramled

Vattenfördelningsmattor

Kokosmattor

Frysskyddssats för vattenspray

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Roterande varningsljus

Yttre backspeglar

Biologiskt nedbrytbar olja

Product Link

Belysningspaket för valskant

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

Luftfjädrat förarsäte med värme