CD44B – Massiv vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CD44B är en 8-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 500 mm (59 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 7980.0 lb 3620.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 7892.0 lb 3580.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 8201.0 lb 3720.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 8113.0 lb 3680.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 15873.0 lb 7200.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Avstånd till kantsten 26.0 tum 663.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 9.6 fot 2941.0 mm Less
Markfrigång 10.0 tum 273.0 mm Less
Maximal packningsbredd 65.0 tum 1670.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 139.0 lb/tum 24.8 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 102.0 hp 75.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.89 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik Less

Mått

Total längd 166.0 tum 4284.0 mm Less
Hjulbas 123.0 tum 3120.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS 116.0 tum 2940.0 mm Less
Packningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Total bredd 66.0 tum 1664.0 mm Less
Valsdiameter 43.0 tum 1108.0 mm Less
Trumbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Valsdiameter 44.0 tum 1106.0 mm Less
Frekvens 3800.0 vpm 63.3 Hz Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 17602.0 lb 78.3 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 9712.0 lb 43.2 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.024 tum 0.65 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.012 tum 0.31 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 36.0 gal 135.0 l Less
Vattentank (spray) volym 159.0 gal 600.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

B-seriens vibrerande tandemkompaktorer ger fri sikt med standardsätet som roterar 180º och med 360º rotation som tillval för utmärkt sikt runtom. Den belysta valskanten och valsytan ger dessutom bättre sikt vid arbete nattetid. Den innovativa handhjulsstyrningen eliminerar behovet av den främre konsolen som ofta finns på andra maskiner och ger exakt maskinstyrning.


Valsstyrningsfunktioner

Maskinerna med valsstyrning kan förskjuta valsen upp till 1,3 m (51 tum) för bättre täckning och ökar produktiviteten på tunn beläggning samtidigt som värmeförlusten före kompaktering minimeras. Den justeras enkelt med ett fingertoppsreglage på körspaken, och en ljudsignal hörs när valsarna är inriktade.


Cat® packningskontroll

Med Cats packningskontroll, som är ett tillval, kan entreprenören öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som data samlas in för kvalitetskontroll, dokumentation och framtida planering.


Tillval för vibratorsystem

Med Cats vibrerande tandemkompaktorer uppnår du snabbt måldensitet tack vare de mångsidiga frekvenserna och amplitudvalen. Du får även finess när det behövs, eftersom du kan ställa in så att endast den främre eller den bakre valsen vibrerar. Alternativen omfattar system för två amplituder/två frekvenser och fem amplituder.


Smidig och effektiv drivlina

B-seriens tandemkompaktorer drivs av Cat®-motorer med ACERT™-teknik. Motorn har en rad funktioner som ger lägre bränsleförbrukning, men ger ändå den effekt som krävs på tuffa arbetsplatser. Tåliga komponenter bidrar till längre livslängd.


CD44B – Massiv vals Tillvalsutrustning

Cat® packningskontroll

Kantskärare

ROPS/FOPS-hytt

Vattenfördelningsmattor

Kokosmattor

Frysskyddssats för vattenspray

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Roterande varningsljus

Yttre backspeglar

Biologiskt nedbrytbar olja

Product Link

Belysningspaket för valskant

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

Luftfjädrat förarsäte med värme