CB14B med 1 000 mm (39 tum) valsar

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CB14B är en 1,5-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 900 mm (35 tum).

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 3351.0 lb 1520.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 1676.0 lb 760.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 1675.0 lb 760.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 39.0 tum 1000.0 mm Less
Avstånd till kantsten 16.0 tum 400.0 mm Less
Markfrigång 9.0 tum 220.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 42.9 lb/tum 7.6 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 6.0 mph 9.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 22.5 hp 16.8 kW Less
Motormodell Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Mått

Total längd 77.0 tum 1950.0 mm Less
Total bredd 43.0 tum 1102.0 mm Less
Valsdiameter 22.0 tum 560.0 mm Less
Trumbredd 39.0 tum 1000.0 mm Less
Maximal maskinhöjd 100.0 tum 2545.0 mm Less

Vibrationssystem

Frekvens 3900.0 vpm 65.0 Hz Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 3400.0 lb 15.0 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.018 tum 0.46 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 6.1 gal 23.0 l Less
Vattentank (spray) volym 26.4 gal 100.0 l Less

Komfort och kontroll

Förarna vill gärna ha bättre komfort och även entreprenörerna börjar inse vikten av det. Med bra komfort så håller sig förarna pigga och alerta under hela skiftet, vilket är bra för både säkerheten och produktiviteten.


Smidig, effektiv drivlina

CB14B ger massor av kraft för att hålla valsarna produktiva även i branta lutningar. Motorn är tyst tack vare en remdriven överliggande kamaxel och låg turbulens. Det stora kylsystemet är effektivt vid normal och hög omgivningstemperatur.


Manövrerbarhet och transport

Tack vare sin storlek kan CB14B komma åt där andra kompaktorer inte kan. CB14Bs minimala sidofrigång ger optimal manövrerbarhet vid trottoarkanter och hinder, och dess låga tyngdpunkt gör att den är stabil vid arbete på öppna platser eller i trånga utrymmen.


Perfekt anpassad

CB14B är konstruerad och byggd för att erbjuda alternativ för att passa just ditt arbete. Vibrationsfrekvens och amplitud är optimerade för att ge en jämn beläggning under olika förhållanden.


Jämnt fördelad vattentäckning

För att hålla den nya beläggningen på plats är det viktigt att förhindra ansamling av asfalt på valsarna. Vattenspraysystemet på CB14B har många funktioner för att ge bra kvalitet.


Servicevänlighet

Produktiviteten har inte bara betydelse när kompaktorn är igång. Effektivt underhåll och service påverkar också ditt resultat.


CB14B med 1 000 mm (39 tum) valsar Tillvalsutrustning

Fällbar ROPS

Fast ROPS

Fjädrande säte

Lyftbalk

Roterande varningsljus

Arbetsbelysning