CB54B – Delad vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CB54B är en 10-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 700 mm (67 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 23525.0 lb 10670.0 kg Less
Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 11398.0 lb 5170.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 11552.0 lb 5240.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 23525.0 lb 10670.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 11706.0 lb 5310.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 11817.0 lb 5360.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 22950.0 lb 10410.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Avstånd till kantsten 37.0 tum 934.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 14.3 fot 4378.0 mm Less
Markfrigång 10.0 tum 268.0 mm Less
Maximal packningsbredd 73.0 tum 1870.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 176.0 lb/tum 31.2 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 133.2 hp 98.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.12 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Motormodell Cat® C4.4 med ACERT-teknik Cat® C4.4 med ACERT-teknik Less

Mått

Total längd 177.0 tum 4565.0 mm Less
Hjulbas 130.0 tum 3300.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS 117.0 tum 2982.0 mm Less
Packningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Total bredd 74.0 tum 1872.0 mm Less
Valsdiameter 47.0 tum 1198.0 mm Less
Trumbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Valsdiameter 47.0 tum 1198.0 mm Less
Frekvens 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 19491.0 lb 86.7 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 16973.0 lb 75.5 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.024 tum 0.61 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.013 tum 0.33 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 55.0 gal 208.0 l Less
Vattentank (spray) volym 221.0 gal 837.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

B-seriens vibrerande tandemkompaktorer ger fri sikt med standardsätet som roterar 180º och med 360º rotation som tillval för utmärkt sikt runtom. Den belysta valskanten och valsytan ger dessutom bättre sikt vid arbete nattetid. Den innovativa handhjulsstyrningen eliminerar behovet av den främre konsolen som ofta finns på andra maskiner och ger exakt maskinstyrning.


Vibrationssystem

Med Cats vibrerande tandemkompaktorer uppnår du snabbt måldensitet tack vare de mångsidiga frekvenserna och amplitudvalen. Du får även finess när det behövs, eftersom du kan ställa in så att endast den främre eller den bakre valsen vibrerar.


Cat® kompakteringskontroll

Med Cats packningskontroll, som är ett tillval, kan entreprenören öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som data samlas in för kvalitetskontroll, dokumentation och framtida planering.


Smidig och effektiv drivlina

B-seriens tandemkompaktorer drivs av Cat®-motorer med ACERT™-teknik. Motorn har en rad funktioner som ger lägre bränsleförbrukning, däribland ekonomiläge, men ger ändå den effekt som krävs på tuffa arbetsplatser. Tåliga komponenter bidrar till längre livslängd.


CB54B – Delad vals Tillvalsutrustning

Cat® kompakteringskontroll

Kantskärare

ROPS/FOPS-hytt

Förskjuten ramled

Vattenfördelningsmattor

Kokosmattor

Frysskyddssats för vattenspray

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Roterande varningsljus

Yttre backspeglar

Biologiskt nedbrytbar olja

Product Link

Belysningspaket för valskant

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

Luftfjädrat förarsäte med värme