CB22B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

CB22B är en 2,5-tonsmaskin med 1 000 mm (39 tum) valsar.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 5629.0 lb 2553.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 2669.0 lb 1211.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 2960.0 lb 1342.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 39.0 tum 1000.0 mm Less
Avstånd till kantsten 20.0 tum 500.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 8.75 fot 2670.0 mm Less
Markfrigång 11.0 tum 285.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 72.0 lb/tum 12.8 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 32.7 hp 24.4 kW Less
Motormodell C1.5 C1.5 Less

Mått

Total längd 101.0 tum 2575.0 mm Less
Hjulbas 71.0 tum 1800.0 mm Less
Total bredd 44.0 tum 1112.0 mm Less
Valsdiameter 28.0 tum 720.0 mm Less
Trumbredd 39.0 tum 1000.0 mm Less
Maximal maskinhöjd 102.0 tum 2595.0 mm Less

Vibrationssystem

Centrifugalkraft per vals – maximal 6475.0 lb 28.8 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 2878.0 lb 12.8 kN Less
Frekvens 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) Less
Nominell amplitud – hög 0.021 tum 0.525 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 17.0 gal 63.5 l Less
Vattentank (spray) volym 62.0 gal 235.0 l Less

Enkel användning

Förarmiljön ger förbättrad komfort och sikt. Den smala ramkonstruktionen och den profilerade motorhuven ger god sikt över valskanterna och maskinens framdel. Den intuitiva kontrollpanelen har en bakgrundsbelyst LCD-display och förseglade brytare med starka LED-lampor för enkel identifiering av en rad olika driftsförhållanden.


Effektiv kompakteringsförmåga

Vibratorsystemet är utrustat med en rad olika frekvenser och en amplitud som ger lägre ljudnivåer och mångsidighet på arbetsplatsen. En 50 mm (2 tum) valsförskjutningsfunktion förbättrar styrningen nära kantstenar och hinder och erbjuder samtidigt bättre täckning.


Klassens bästa vattenspraysystem

Bättre täckning och enklare åtkomst: detta sammanfattar vattenspraysystemet på Cats universalkompaktorer. Resultatet är mindre materialansamling och ökad driftstid för personalen.


Optimerad effekt

Cat-motorerna utgör kraften bakom Cats universalkompaktorer. Optimerad motoreffekt ger den drivkraft du behöver i alla lutningar.


Konstruerad för uthyrning

Dessa nya modeller är särskilt framtagna för hyresmarknaden. Den intuitiva kontrollpanelen och den rymliga plattformen erbjuder komfort som passar många olika förare. Robusta komponenter och bränsleeffektiva motorer ger maximal produktionstid och lägre driftskostnader under livscykeln, medan Product Link-funktionen möjliggör noggrann övervakning för att hålla ägarna informerade om maskinens placering och servicebehov.


CB22B Tillvalsutrustning

Frostskyddssystem

Ballast

Omkopplare för frånkoppling av batteri

Biohydraulolja

Fällbart skyddstak

Fast skyddstak

Två körspakar

Ej fjädrande säte

Product Link

Fast ROPS

Fällbar ROPS

Säte med brytare för förarnärvaro

Skjutbart säte

Dragkraftsreglering